Nadelrolle

Nadelrolle
Konfigurierbar in [Innendurchmesser] 14 - 135 mm / [Außendurchmesser] 18 - 143 mm / [Breite] 10 - 35 mm


Berücksichtigt werden sollen bei der Auswahl der Nadelrollen von SKF neben den Dimensionen, die Drehzahl, Tragzahl und Betriebstemperatur. Der konfigurierbare Innendurchmesser der Nadelrollen liegt zwischen 14 und 135 mm. Der Außendurchmesser ist ebenfalls konfigurierbar und liegt zwischen 18 und 143 mm. Die Breite ist konfigurierbar und liegt zwischen 10 und 35 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K 14X18X10
K 14X18X13
K 15X19X13
K 15X19X17
K 15X21X15
K 16X20X13
K 16X20X17
K 16X22X12
K 16X22X16
K 16X22X20
K 17X21X13
K 17X21X17
K 18X22X10
K 18X22X13
K 18X24X12
K 18X24X20
K 18X25X22
K 20X24X13
K 20X24X17
K 20X26X12
K 20X26X13
K 20X26X20
K 20X28X20
K 20X28X25
K 20X30X30
K 22X26X10
K 22X26X13
K 22X26X17
K 22X28X17
K 22X29X16
K 24X28X13
K 25X29X10
K 25X29X13
K 25X31X17
K 25X32X16
K 25X33X20
K 25X33X24
K 26X30X13
K 28X33X13
K 30X35X13
K 30X35X17
K 30X35X27
K 30X37X16
K 30X40X30
K 32X37X17
K 32X37X27
K 32X38X20
K 32X40X25
K 35X40X13
K 35X40X17
K 35X42X16
K 35X42X18
K 35X42X20
K 35X42X30
K 37X42X17
K 38X43X17
K 38X46X20
K 38X46X32
K 40X45X17
K 40X45X27
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
ID d
(mm)
Aussen - D
(mm)
Breite B
(mm)
Gewicht
(g)
GTIN/EAN

5.52 €

1 17 Arbeitstage 1418104.07316570820911

5.88 €

1 17 Arbeitstage 1418136.07316570925913

5.52 €

1 17 Arbeitstage 1519137.07316570036169

6.37 €

1 17 Arbeitstage 1519179.07316577124067

7.88 €

1 17 Arbeitstage 15211513.07316577124104

6.35 €

1 17 Arbeitstage 1620137.07316577124142

6.37 €

1 17 Arbeitstage 1620179.07316577124159

8.75 €

1 17 Arbeitstage 16221210.07316577124166

9.42 €

1 17 Arbeitstage 16221612.07316570931785

7.79 €

1 17 Arbeitstage 16222017.07316570054118

5.18 €

1 17 Arbeitstage 1721138.07316570373929

8.90 €

1 17 Arbeitstage 17211710.07316571167039

7.78 €

1 17 Arbeitstage 1822106.07316570417463

11.05 €

1 17 Arbeitstage 1822138.07316570300581

7.16 €

1 17 Arbeitstage 18241212.07316570652802

10.32 €

1 17 Arbeitstage 18242019.07316570190724

9.54 €

1 17 Arbeitstage 18252224.07316570895629

7.33 €

1 17 Arbeitstage 2024139.07316570813722

8.03 €

1 17 Arbeitstage 20241711.07316570802962

8.62 €

1 17 Arbeitstage 20261213.07316571137148

8.62 €

1 17 Arbeitstage 20261314.07316570923193

10.68 €

1 17 Arbeitstage 20262019.07316577009203

12.40 €

1 17 Arbeitstage 20282028.07316577712233

13.22 €

1 17 Arbeitstage 20282533.07316577710017

15.80 €

1 17 Arbeitstage 20303056.07316577124616

4.90 €

1 17 Arbeitstage 2226106.07316577124661

7.63 €

1 17 Arbeitstage 22261310.07316577124678

10.27 €

1 17 Arbeitstage 22261713.07316577124692

9.49 €

1 17 Arbeitstage 22281720.07316570537376

12.32 €

1 17 Arbeitstage 22291622.07316571090245

12.00 €

1 17 Arbeitstage 24281310.07316571014203

6.65 €

1 17 Arbeitstage 2529108.07316577125163

8.03 €

1 17 Arbeitstage 25291310.07316577125170

8.60 €

1 17 Arbeitstage 25311719.07316570194647

8.60 €

1 17 Arbeitstage 25321627.07316570895001

13.17 €

1 17 Arbeitstage 25332032.07316577125279

14.03 €

1 17 Arbeitstage 25332439.07316577712387

7.06 €

1 17 Arbeitstage 26301311.07316570110012

7.67 €

1 17 Arbeitstage 28331315.07316577125309

7.67 €

1 17 Arbeitstage 30351314.07316577125330

8.58 €

1 17 Arbeitstage 30351719.07316577009227

12.32 €

1 17 Arbeitstage 30352733.07316577125361

11.10 €

1 17 Arbeitstage 30371629.07316570980370

16.63 €

1 17 Arbeitstage 30403078.07316570799651

9.49 €

1 17 Arbeitstage 32371722.07316570657005

10.15 €

1 17 Arbeitstage 32372737.07316571099897

11.51 €

1 17 Arbeitstage 32382031.07316570186086

14.22 €

1 17 Arbeitstage 32402554.0-

10.52 €

1 17 Arbeitstage 35401319.07316570956566

10.22 €

1 17 Arbeitstage 35401725.07316570339444

15.00 €

1 17 Arbeitstage 35421634.07316577125910

15.13 €

1 17 Arbeitstage 35421834.07316577125927

14.66 €

1 17 Arbeitstage 35422041.07316571104980

16.53 €

1 17 Arbeitstage 35423062.07316570837155

8.48 €

1 17 Arbeitstage 37421726.07316570237108

17.21 €

1 17 Arbeitstage 38431729.07316571008141

12.02 €

1 17 Arbeitstage 38462046.07316570269475

19.92 €

1 17 Arbeitstage 38463273.07316570741278

10.02 €

1 17 Arbeitstage 40451727.07316577126030

13.80 €

1 17 Arbeitstage 40452744.07316577126047

Loading...

Grundlegende Informationen

Käfigmaterial Stahlblech Serie K Zolltarifnummer 84824000

Technischer Support