Nadelrolle, Kunststoff

Nadelrolle, Kunststoff
Konfigurierbar in [Innendurchmesser] 3 - 35 mm / [Außendurchmesser] 5 - 40 mm / [Breite] 7 - 27 mm


Die Auswahl der Nadelrollen von SKF erfordert die Berücksichtigung nicht nur der Abmessungen, sondern auch der Tragfähigkeit, Betriebstemperatur und Drehgeschwindigkeit. Es ist möglich, den Innendurchmesser der Nadelrollen im Bereich von 3 bis 35 mm und den Außendurchmesser im Bereich von 5 bis 40 mm anzupassen. Sie können auch in der Breite zwischen 7 und 27 mm konfiguriert werden.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K 3X5X7 TN
K 3X5X9 TN
K 4X7X7 TN
K 4X7X10 TN
K 5X8X8 TN
K 5X8X10 TN
K 6X9X10 TN
K 7X10X8 TN
K 7X10X10 TN
K 8X11X10 TN
K 8X12X10 TN
K 10X13X13 TN
K 10X14X10 TN
K 10X14X13 TN
K 12X15X10 TN
K 12X15X13 TN
K 12X16X13 TN
K 12X17X13 TN
K 35X40X27 TN
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
ID d
(mm)
Aussen - D
(mm)
Breite B
(mm)
Gewicht
(g)
GTIN/EAN

3.33 €

10 17 Arbeitstage 3572.07316571183503

3.42 €

10 17 Arbeitstage 3594.07316570763935

3.32 €

1 17 Arbeitstage 4771.07316571516288

4.16 €

1 17 Arbeitstage 47101.07316570784008

3.29 €

1 17 Arbeitstage 5881.07316570171747

3.77 €

1 17 Arbeitstage 58101.07316571516295

4.68 €

1 17 Arbeitstage 69101.07316570371390

3.29 €

190 17 Arbeitstage 71081.07316571123301

3.57 €

1 17 Arbeitstage 710101.07316571516318

4.63 €

10 17 Arbeitstage 811101.07316577122841

3.43 €

1 17 Arbeitstage 812102.07316570461350

4.92 €

1 17 Arbeitstage 1013133.07316570120516

4.78 €

1 17 Arbeitstage 1014102.0-

4.78 €

1 17 Arbeitstage 1014134.07316570540765

5.13 €

1 17 Arbeitstage 1215102.07316570766424

6.42 €

1 17 Arbeitstage 1215132.07316570606256

5.13 €

1 17 Arbeitstage 1216134.07316570953466

6.53 €

1 17 Arbeitstage 1217134.07316571045962

13.93 €

1 17 Arbeitstage 35402724.07316570177671

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Käfigmaterial Kunststoff Serie K Zolltarifnummer 84824000

Technischer Support