Nadelhülse

Nadelhülse
Konfigurierbar in [Abdichtung] 2RS, Filzstreifen / [Innendurchmesser] 3 - 60 mm / [Außendurchmesser] 6.5 - 68 mm / [Breite] 6 - 38 mm


Nicht nur die Abmessungen, sondern auch die Tragfähigkeit, Betriebstemperatur und Drehgeschwindigkeit sollten bei der Auswahl der Nadelhülsen von SKF berücksichtigt werden. Sie haben die Möglichkeit, den Innendurchmesser der Nadelhülsen im Bereich von 3 bis 60 mm und den Außendurchmesser im Bereich von 6.5 bis 68 mm anzupassen. Sie können auch in der Breite zwischen 6 und 38 mm konfiguriert werden. Wir bieten unsere Nadelhülsen in den folgenden Abdichtungen: Filzstreifen, 2RS.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
HK 0306 TN
HK 0509
HK 0608
HK 0609
HK 0709
HK 0808
HK 0810
HK 0810 RS
HK 0812.2RS
HK 0908
HK 0912
HK 1012
HK 1012 RS
HK 1014.2RS
HK 1015
HK 1210
HK 1212
HK 1214 RS
HK 1216.2RS
HK 1312
HK 1412
HK 1416.2RS
HK 1512
HK 1516
HK 1522
HK 1612
HK 1614 RS
HK 1616
HK 1622
HK 1712
HK 1812
HK 1816
HK 2012
HK 2016
HK 2018 RS
HK 2020
HK 2020.2RS
HK 2030
HK 2210
HK 2212
HK 2216
HK 2220
HK 2512
HK 2516
HK 2516.2RS
HK 2520
HK 2520.2RS
HK 2526
HK 2530.2RS
HK 2816
HK 2820
HK 3012
HK 3016
HK 3020
HK 3026
HK 3512
HK 3516
HK 3520
HK 4012
HK 4018 RS
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
ID d
(mm)
Aussen - D
(mm)
Breite B
(mm)
Gewicht
(g)
Temperaturbereich in °C, von Temperaturbereich in °C, bis Käfigmaterial Abdichtung GTIN/EAN

3.22 €

1 12 Arbeitstage 36,561.0-120 °CKunststoff-7316571136080

3.78 €

1 17 Arbeitstage 5992.0-140 °CStahlblech-7316570119602

3.78 €

10 17 Arbeitstage 61082.0-140 °CStahlblech-7316571516257

3.78 €

1 17 Arbeitstage 61092.0-140 °CStahlblech-7316571516264

3.83 €

1 17 Arbeitstage 71193.0-140 °CStahlblech-7316577010247

3.90 €

10 17 Arbeitstage 81283.0-140 °CStahlblech-7316577712486

3.90 €

1 17 Arbeitstage 812103.0-140 °CStahlblech-7316577010254

5.68 €

1 17 Arbeitstage 812103.0-30 °C100 °CStahlblechRS7316570781489

6.03 €

1 17 Arbeitstage 812124.0-30 °C100 °CStahlblech2RS7316570551914

3.95 €

1 17 Arbeitstage 91383.0-140 °CStahlblech-7316577712882

3.97 €

1 17 Arbeitstage 913125.0-140 °CStahlblech-7316577112590

4.20 €

1 17 Arbeitstage 1014125.0-140 °CStahlblech-7316577010285

5.85 €

1 17 Arbeitstage 1014124.0-30 °C100 °CStahlblechRS7316570645866

6.13 €

1 17 Arbeitstage 1014145.0-30 °C100 °CStahlblech2RS7316570837438

4.43 €

1 17 Arbeitstage 1014155.0-140 °CStahlblech-7316577112729

4.20 €

1 12 Arbeitstage 1216104.0-140 °CStahlblech-7316577010292

4.43 €

1 17 Arbeitstage 1218129.0-140 °CStahlblech-7316577010308

6.03 €

1 17 Arbeitstage 12181410.0-30 °C100 °CStahlblechRS7316577301635

6.70 €

1 17 Arbeitstage 12181611.0-30 °C100 °CStahlblech2RS7316577043030

4.55 €

1 17 Arbeitstage 13191210.0-140 °CStahlblech-7316577112965

4.63 €

1 12 Arbeitstage 14201211.0-140 °CStahlblech-7316577010315

7.10 €

5 17 Arbeitstage 14201613.0-30 °C100 °CStahlblech2RS7316577710376

4.72 €

1 12 Arbeitstage 15211210.0-140 °CStahlblech-7316577010322

4.95 €

1 17 Arbeitstage 15211615.0-140 °CStahlblech-7316577010339

6.25 €

1 17 Arbeitstage 15212220.0-140 °CStahlblech-7316577010346

4.80 €

1 17 Arbeitstage 16221212.0-140 °CStahlblech-7316577010353

5.48 €

5 17 Arbeitstage 16221413.0-30 °C100 °CStahlblechRS7316577713261

5.22 €

1 17 Arbeitstage 16221615.0-140 °CStahlblech-7316577010360

6.73 €

1 17 Arbeitstage 16222220.0-140 °CStahlblech-7316577113290

5.03 €

1 17 Arbeitstage 17231212.0-140 °CStahlblech-7316577010377

5.12 €

1 17 Arbeitstage 18241212.0-140 °CStahlblech-7316577113405

5.52 €

1 17 Arbeitstage 18241617.0-140 °CStahlblech-7316577010384

5.25 €

1 17 Arbeitstage 20261214.0-140 °CStahlblech-7316577010391

5.73 €

1 17 Arbeitstage 20261619.0-140 °CStahlblech-7316577010407

6.49 €

1 17 Arbeitstage 20261821.0-30 °C100 °CStahlblechRS7316577010414

6.33 €

1 17 Arbeitstage 20262024.0-140 °CStahlblech-7316577010421

8.63 €

1 17 Arbeitstage 20262022.0-30 °C100 °CStahlblech2RS7316570198621

8.80 €

1 17 Arbeitstage 20263035.0-140 °CStahlblech-7316570096507

7.05 €

1 17 Arbeitstage 22281012.0-140 °CStahlblech-7316570385335

5.57 €

1 17 Arbeitstage 22281214.0-140 °CStahlblech-7316577010438

6.10 €

1 17 Arbeitstage 22281620.0-140 °CStahlblech-7316577010445

6.60 €

1 17 Arbeitstage 22282026.0-140 °CStahlblech-7316577010452

5.88 €

1 17 Arbeitstage 25321220.0-140 °CStahlblech-7316577010469

6.38 €

1 17 Arbeitstage 25321625.0-140 °CStahlblech-7316577010476

7.42 €

1 17 Arbeitstage 25321624.0-30 °C100 °CStahlblech2RS7316570950489

6.77 €

1 17 Arbeitstage 25322033.0-140 °CStahlblech-7316577010483

9.55 €

1 12 Arbeitstage 25322031.0-30 °C100 °CStahlblech2RS7316571118000

7.77 €

1 17 Arbeitstage 25322645.0-140 °CStahlblech-7316577114310

11.33 €

1 17 Arbeitstage 25323047.0-30 °C100 °CStahlblech2RS7316570828702

6.75 €

1 17 Arbeitstage 28351630.0-140 °CStahlblech-7316577010506

7.10 €

1 17 Arbeitstage 28352038.0-140 °CStahlblech-7316577010513

6.48 €

1 17 Arbeitstage 30371221.0-140 °CStahlblech-7316577114549

7.10 €

1 17 Arbeitstage 30371632.0-140 °CStahlblech-7316577010520

7.50 €

1 17 Arbeitstage 30372039.0-140 °CStahlblech-7316577010537

8.68 €

1 17 Arbeitstage 30372653.0-140 °CStahlblech-7316577010544

7.82 €

1 17 Arbeitstage 35421224.0-140 °CStahlblech-7316577010551

8.38 €

1 17 Arbeitstage 35421635.0-140 °CStahlblech-7316577115478

8.87 €

1 17 Arbeitstage 35422044.0-140 °CStahlblech-7316577010568

9.58 €

1 17 Arbeitstage 40471229.0-140 °CStahlblech-7316577115515

10.97 €

1 17 Arbeitstage 40471847.0-30 °C100 °CStahlblechRS7316577713032

Loading...

Grundlegende Informationen

Serie HK Zolltarifnummer 84824000

Technischer Support