Lagergehäuse für Zylinderrollenlager / COP.P02 / Stehlager / geteilt

Lagergehäuse für Zylinderrollenlager / COP.P02 / Stehlager / geteilt
Nicht nur die Abmessungen, sondern auch die Tragfähigkeit, Betriebstemperatur und Drehgeschwindigkeit sollten bei der Auswahl der Lagergehäuse für Zylinderrollenlager von SKF berücksichtigt werden. Im MISUMI Onlineshop finden Sie andere Lagergehäuse für Zylinderrollenlager mit wählbaren Dimensionen, Dichtungen und Abdeckscheiben. In der übergeordneten Kategorie können Sie weitere Produkte für Ihre Anwendung entdecken. Weitere Arten und Dimensionen gibt es in der Kategorie [Lagergehäuse für Zylinderrollenlager](https://de.misumi-ec.com/vona2/mech/M0800000000/M0802000000/M0802020000/).

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

COP.P02

Teilenummer
COP.P02
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

151.20 €

1 17 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Gewicht(g) 3220.0 Temperaturbereich in °C, bis 100 °C GTIN/EAN 7316576843310
Serie P… Zolltarifnummer 84825000

Sie befinden sich auf der Seite für Lagergehäuse für Zylinderrollenlager / COP.P02 / Stehlager / geteilt, die Teilenummer ist COP.P02.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer COP.P02.

Technischer Support