Pendelrollenlager (Teilenummern)

Pendelrollenlager
Konfigurierbar in [Abdichtung] 2RS5 / [Innendurchmesser] 50 - 400 mm / [Außendurchmesser] 90 - 560 mm / [Breite] 23 - 180 mm


Bei der Auswahl der Pendelrollenlager von SKF sind nicht nur die Dimensionen zu berücksichtigen, sondern auch die Tragzahl, Betriebstemperatur und Drehzahl. Der konfigurierbare Innendurchmesser der Pendelrollenlager liegt zwischen 50 und 400 mm. Der Außendurchmesser ist ebenfalls konfigurierbar und liegt zwischen 90 und 560 mm. Sie können auch in der Breite zwischen 23 und 180 mm konfiguriert werden. Die Pendelrollenlager sind in unserem Onlineshop mit verschiedenen Abdichtungsoptionen erhältlich: 2RS5.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
22210 E/W64
22236 CC/C5W33
22240 CC/C5W33
23026 CC/C2W33
23044 CC/C08W33
23052 CC/C5W33
23064 CC/W33
23128 CCK/C3W33
23130 CC/C2W33
23138 CC/C3W33
23140 CC/C2W33
23218 CC/C4W33
23940 CCK/W33
23944 CC/C3W513
23956 CCK/C3W33
24020 CC/C3W33
24044 CC/C5W33
24052 CC/C3W33
24122 CCK30/C3W33
24124 CCK30/C3W33
452319 M2/W502
452322 M2/W502
BS2-2216-2RS5/GEM9
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
ID d
(mm)
Aussen - D
(mm)
Breite B
(mm)
Gewicht
(g)
Temperaturbereich in °C, von Temperaturbereich in °C, bis Käfigmaterial Lagerspiel Abdichtung Art Dichtungsmaterial GTIN/EAN Serie Genauigkeitsklasse

299.52 €

1 17 Arbeitstage 509023616.0--Stahl----7316572221365222…-

2,024.22 €

1 17 Arbeitstage 1803208629000.0-200 °CStahlblechC5---7316571746630222…-

2,683.83 €

1 17 Arbeitstage 2003609842700.0-200 °CStahlblechC5---7316571385143222…-

606.02 €

1 17 Arbeitstage 130200525700.0-200 °CStahlblechC2---7316577001542230…-

2,260.01 €

1 17 Arbeitstage 2203409029150.0-200 °CStahlblechCN---7316576603518230...P5

2,760.73 €

1 17 Arbeitstage 26040010445000.0-200 °CStahlblechC5---7316571450667230…-

4,671.45 €

1 17 Arbeitstage 32048012175700.0-200 °CStahlblechCN---7316576655647230...-

817.22 €

1 17 Arbeitstage 140225689930.0-200 °CStahlblechC3---7316576603716231...PN

1,161.93 €

1 17 Arbeitstage 1502508015680.0-200 °CStahlblechC2---7316571671376231...-

2,089.85 €

1 17 Arbeitstage 19032010434200.0-200 °CStahlblechC3---7316576656323231...-

2,415.20 €

1 17 Arbeitstage 20034011242500.0-200 °CStahlblechC2---7316571762470231...-

418.38 €

1 17 Arbeitstage 9016052.44450.0-200 °CStahlblechC4---7316570607239232...-

1,585.32 €

1 17 Arbeitstage 2002806011190.0-200 °CStahlblechCN---7316571794211241…PN

1,838.15 €

1 17 Arbeitstage 2203006012150.0-200 °CStahlblechC3-ohne Schmiernut im Außenring-7316577308269239…-

2,700.07 €

1 17 Arbeitstage 2803807523800.0-200 °CStahlblechC3---7316571794297239…-

540.45 €

1 17 Arbeitstage 100150502941.0-200 °CStahlblechC3----240…-

2,238.25 €

1 17 Arbeitstage 22034011839130.0-200 °CStahlblechC5---7316570197471240…-

3,193.67 €

1 17 Arbeitstage 26040014062450.0-200 °CStahlblechC3---7316577052391240...-

627.93 €

1 17 Arbeitstage 110180696720.0-200 °CStahlblechC3---7316577016447241…PN

733.97 €

1 17 Arbeitstage 120200809770.0-200 °CStahlblechC3----240…PN

973.52 €

1 17 Arbeitstage 952006710000.0-200 °CStahlCN---7316576600913452...-

1,140.27 €

1 17 Arbeitstage 1102408017900.0-200 °CStahlCN---7316576601071452...-

264.95 €

1 17 Arbeitstage 80140402459.0-20 °C150 °CStahlCN2RS5-HNBR-BS2-22-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Zolltarifnummer 84823000

Technischer Support