Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
21306 CC/C3 |
21316 E/C3 |
22210 EK/C4 |
23032 CC/C4W33 |
23036 CC/C2W33 |
23228 CCK/C4W33 |
BS2B 248180 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | ID d (mm) | Aussen - D (mm) | Breite B (mm) | Gewicht (g) | Temperaturbereich in °C, bis | Käfigmaterial | Lagerspiel | GTIN/EAN | Serie | Genauigkeitsklasse | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80.62 € | 1 | 17 Arbeitstage | 30 | 72 | 19 | 409.0 | 200 °C | Stahlblech | C3 | 7316576651625 | 213... | - | ||
266.50 € | 1 | 17 Arbeitstage | 80 | 170 | 39 | 4521.0 | 200 °C | Stahlblech | C3 | 7316577307446 | 213... | - | ||
98.80 € | 1 | 17 Arbeitstage | 45 | 85 | 23 | 603.0 | 200 °C | Stahlblech | C4 | 7316571905280 | 222... | PN | ||
932.02 € | 1 | 17 Arbeitstage | 160 | 240 | 60 | 9140.0 | 200 °C | Stahlblech | C4 | 7316576655104 | 230... | - | ||
1,275.60 € | 1 | 17 Arbeitstage | 180 | 280 | 74 | 16400.0 | 200 °C | Stahlblech | C2 | 7316571150185 | 230... | - | ||
1,121.26 € | 1 | 17 Arbeitstage | 140 | 250 | 88 | 17900.0 | 200 °C | Stahlblech | C4 | 7316571113401 | 232... | PN | ||
677.32 € | 1 | 17 Arbeitstage | 100 | 165 | 65 | 4950.0 | - | - | - | 7316570751581 | BC2B | - |
Loading...
Zolltarifnummer | 84823000 |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
ID d(mm)
Aussen - D(mm)
Breite B(mm)
Gewicht(g)
Temperaturbereich in °C, bis
Käfigmaterial
Lagerspiel
GTIN/EAN
Serie
Genauigkeitsklasse
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften