Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | ID d (mm) | Aussen - D (mm) | Breite B (mm) | Gewicht (g) | Temperaturbereich in °C, von | Temperaturbereich in °C, bis | Lagerspiel | Abdichtung | Dichtungsmaterial | GTIN/EAN | Serie | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
391.01 € | 1 | 12 Arbeitstage | 110 | 170 | 45 | 3604.0 | -20 °C | 100 °C | CN | 2RS | NBR | 7316576193095 | 230... | ||
501.41 € | 1 | 17 Arbeitstage | 120 | 180 | 46 | 3933.0 | -20 °C | 150 °C | CN | 2RS5 | HNBR | 7316576833250 | 230... | ||
505.98 € | 1 | 17 Arbeitstage | 120 | 180 | 46 | 4000.0 | -20 °C | 150 °C | C4 | 2RS5 | HNBR | 7316576876196 | 230... | ||
536.84 € | 1 | 17 Arbeitstage | 120 | 180 | 46 | 3973.0 | -20 °C | 150 °C | CN | 2RS5 | HNBR | - | 230... | ||
638.08 € | 1 | 17 Arbeitstage | 130 | 200 | 52 | 5830.0 | -20 °C | 150 °C | CN | 2CS5 | HNBR | 7316573402985 | 230... | ||
469.57 € | 1 | 17 Arbeitstage | 75 | 115 | 40 | 1431.0 | -20 °C | 150 °C | CN | 2RS5 | HNBR | 7316576193255 | 240… | ||
628.62 € | 1 | 17 Arbeitstage | 100 | 150 | 50 | 2960.0 | -20 °C | 150 °C | CN | 2RS5 | HNBR | 7316576876417 | 240... | ||
539.00 € | 1 | 17 Arbeitstage | 100 | 150 | 50 | 2960.0 | -20 °C | 150 °C | CN | 2RS5 | HNBR | - | 240… | ||
82.03 € | 1 | 17 Arbeitstage | 25 | 52 | 23 | 209.0 | -20 °C | 150 °C | CN | 2RS5 | HNBR | - | BS2-22 | ||
91.30 € | 1 | 12 Arbeitstage | 25 | 52 | 23 | 209.0 | -20 °C | 100 °C | CN | 2RS | NBR | 7316576193217 | BS2-22 | ||
89.37 € | 1 | 7 Arbeitstage | 30 | 62 | 25 | 337.0 | -20 °C | 100 °C | CN | 2RS | NBR | 7316576193194 | BS2-22 | ||
95.81 € | 1 | 12 Arbeitstage | 35 | 72 | 28 | 510.0 | -20 °C | 100 °C | CN | 2RS | NBR | 7316576193170 | BS2-22 | ||
106.28 € | 1 | 17 Arbeitstage | 45 | 85 | 28 | 651.0 | -40 °C | 100 °C | - | 2RS | NBR | 7316576820922 | BS2-22 | ||
112.28 € | 1 | 17 Arbeitstage | 50 | 90 | 28 | 697.0 | -40 °C | 100 °C | - | 2RS | NBR | 7316576830754 | BS2-22 | ||
124.22 € | 1 | 12 Arbeitstage | 55 | 100 | 31 | 959.0 | -20 °C | 100 °C | CN | 2RS | NBR | 7316576193101 | BS2-22 | ||
124.22 € | 1 | 17 Arbeitstage | 55 | 100 | 31 | 934.0 | -40 °C | 100 °C | - | 2RS | NBR | 7316576832543 | BS2-22 | ||
156.94 € | 1 | 12 Arbeitstage | 60 | 110 | 34 | 1316.0 | -20 °C | 100 °C | CN | 2RS | NBR | 7316576193064 | BS2-22 | ||
153.55 € | 1 | 17 Arbeitstage | 60 | 110 | 34 | 1250.0 | -40 °C | 100 °C | - | 2RS | NBR | 7316576829154 | BS2-22 | ||
164.92 € | 1 | 17 Arbeitstage | 65 | 120 | 38 | 1770.0 | -20 °C | 100 °C | CN | 2RS | NBR | 7316576193088 | BS2-22 | ||
164.93 € | 1 | 17 Arbeitstage | 65 | 120 | 38 | 1718.0 | -40 °C | 100 °C | - | 2CS | NBR | 7316576830563 | BS2-22 | ||
214.03 € | 1 | 17 Arbeitstage | 70 | 125 | 38 | 1850.0 | -20 °C | 100 °C | CN | 2RS | NBR | 7316576193071 | BS2-22 | ||
226.81 € | 1 | 12 Arbeitstage | 78 | 130 | 38 | 1964.0 | -20 °C | 100 °C | CN | 2RS | NBR | 7316576193118 | BS2-22 | ||
252.45 € | 1 | 17 Arbeitstage | 80 | 140 | 40 | 2359.0 | -40 °C | 100 °C | - | 2RS | NBR | 7316576831638 | BS2-22 | ||
279.84 € | 1 | 17 Arbeitstage | 85 | 150 | 44 | 3025.0 | -40 °C | 100 °C | - | 2RS | NBR | 7316576832642 | BS2-22 | ||
314.38 € | 1 | 17 Arbeitstage | 90 | 160 | 48 | 3854.0 | -20 °C | 100 °C | CN | 2RS | NBR | 7316576193040 | BS2-22 | ||
325.61 € | 1 | 17 Arbeitstage | 90 | 160 | 48 | 3800.0 | -40 °C | 100 °C | C3 | 2CS | NBR | 7316574461691 | BS2-22 | ||
420.98 € | 1 | 17 Arbeitstage | 100 | 180 | 55 | 8160.0 | -20 °C | 150 °C | CN | 2RS5 | HNBR | 7316576883064 | BS2-22 | ||
391.77 € | 1 | auf Anfrage | 100 | 180 | 55 | 5650.0 | -40 °C | 150°C | - | 2RS5 | HNBR | 7316576883019 | BS2-22 | ||
149.13 € | 1 | 17 Arbeitstage | 45 | 100 | 42 | 1580.0 | -20 °C | 100 °C | CN | 2RS | NBR | 7316576193293 | BS2-23 |
Loading...
Käfigmaterial | Stahl | Zolltarifnummer | 84823000 |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
ID d(mm)
Aussen - D(mm)
Breite B(mm)
Gewicht(g)
Temperaturbereich in °C, von
Temperaturbereich in °C, bis
Lagerspiel
Abdichtung
Dichtungsmaterial
GTIN/EAN
Serie
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften