Pendelrollenlager-Explorer, mit Stahlkäfig

Pendelrollenlager-Explorer, mit Stahlkäfig
Konfigurierbar in [Innendurchmesser] 25 - 360 mm / [Außendurchmesser] 52 - 540 mm / [Breite] 18 - 180 mm


Die Auswahl der Pendelrollenlager von SKF erfordert die Berücksichtigung nicht nur der Abmessungen, sondern auch der Tragfähigkeit, Betriebstemperatur und Drehgeschwindigkeit. Sie haben die Möglichkeit, den Innendurchmesser der Pendelrollenlager im Bereich von 25 bis 360 mm und den Außendurchmesser im Bereich von 52 bis 540 mm anzupassen. Sie können auch in der Breite zwischen 18 und 180 mm konfiguriert werden.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
21308 E/C3
21314 E/C3
21315 E/C4
21318 E/C3
21320 E/C3
22205 E/C2
22206 E/C2
22207 E/C2
22207 E/C4
22208 E/C2
22208 E/C4
22210 E/C2
22210 E/C4
22211 E/C2
22212 E/C2
22212 E/C4
22213 E/C4
22215 E/C2
22215 E/C4
22215 E/C5
22217 E/C2
22217 E/C4
22218 E/C2
22220 E/C4
22220 E/C5
22222 E/C4
22228 CC/C4W33
22234 CC/C3W33
22236 CC/C3W33
22236 CC/W33
22238 CC/C3W33
22240 CC/C3W33
22240 CC/W33
22244 CC/C3W33
22310 E/C4
22312 E/C2
22312 E/C4
22313 E/C4
22313 E/VA405
22314 E/C4
22315 E/C4
22320 EJA/VA406
22326 CCJA/W33VA405
22328 CCJA/W33VA405
22330 CC/C3W502
22330 CC/W33
22332 CC/C3W33
22332 CCJA/W33VA405
22334 CC/C3W33
22334 CC/W33
22334 CCJA/W33VA405
22336 CC/C3W33
22338 CC/W33
23022 CC/C3W33
23022 CC/C4W33
23024 CC/C2W33
23030 CC/C2W33
23030 CC/C3W33
23034 CC/C4W33
23036 CC/C082W33
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
ID d
(mm)
Aussen - D
(mm)
Breite B
(mm)
Gewicht
(g)
Lagerspiel Art GTIN/EAN Serie Genauigkeitsklasse

97.13 €

1 17 Arbeitstage 409023738.0C3-7316571909714213...-

222.77 €

1 17 Arbeitstage 70150353111.0C3-7316577732620213...-

251.83 €

1 17 Arbeitstage 75160373785.0C4-7316571817415213...-

344.32 €

1 17 Arbeitstage 90190436202.0C3-7316577736710213...-

482.98 €

1 17 Arbeitstage 100215478910.0C3-7316577732231213...-

75.88 €

1 17 Arbeitstage 255218174.0C2-7316571653266222...-

76.70 €

1 17 Arbeitstage 306220276.0C2-7316572093603222...-

79.60 €

1 17 Arbeitstage 357223438.0C2-7316572101582222...-

79.60 €

1 17 Arbeitstage 357223438.0C4-7316572101575222...-

88.43 €

1 17 Arbeitstage 408023521.0C2-7316576651892222...-

88.43 €

1 17 Arbeitstage 408023521.0C4-7316576651915222...-

98.80 €

1 17 Arbeitstage 509023616.0C2-7316571905228222...-

98.80 €

1 17 Arbeitstage 509023616.0C4-7316571905235222...-

108.73 €

1 17 Arbeitstage 5510025816.0C2-7316576652103222...-

122.97 €

1 12 Arbeitstage 60110281140.0C2-7316577000088222...-

120.60 €

1 17 Arbeitstage 60110281140.0C4-7316576652196222...-

141.85 €

1 17 Arbeitstage 65120311522.0C4-7316571560915222...-

181.65 €

1 17 Arbeitstage 75130311681.0C2-7316576652394222...-

181.65 €

1 17 Arbeitstage 75130311681.0C4-7316576652417222…-

181.65 €

1 17 Arbeitstage 75130311681.0C5-7316570035391222...-

232.88 €

1 17 Arbeitstage 85150362678.0C2-7316571734460222...-

232.67 €

1 17 Arbeitstage 85150362678.0C4-7316570930535222...-

270.53 €

1 17 Arbeitstage 90160403391.0C2-7316571030104222...-

362.50 €

1 17 Arbeitstage 110180464853.0C4-7316570721881222...-

343.92 €

1 17 Arbeitstage 110180464979.0C5-7316570340525222...-

445.70 €

1 17 Arbeitstage 110200537014.0C4-7316570273564222...-

924.42 €

1 17 Arbeitstage 1402506813920.0C4-7316576653049222...-

1,738.37 €

1 17 Arbeitstage 1703108627975.0C3-7316576600814222...-

1,923.62 €

1 17 Arbeitstage 1803208629300.0C3-7316576600210222...-

1,923.62 €

1 17 Arbeitstage 1803208629300.0CN-7316576600203222...-

2,371.52 €

1 17 Arbeitstage 1903409235200.0C3-7316576602979222...-

2,723.35 €

1 17 Arbeitstage 2003609842700.0C3-7316576600302222...-

2,723.35 €

1 17 Arbeitstage 2003609842700.0CN-7316576600296222...-

2,931.73 €

1 17 Arbeitstage 22040010858400.0C3-7316576602986222...-

165.53 €

1 17 Arbeitstage 50110401826.0C4-7316571551777223...-

209.38 €

1 17 Arbeitstage 60130462926.0C2-7316576653704223...-

225.02 €

1 17 Arbeitstage 60130462926.0C4-7316576653728223...-

256.63 €

1 17 Arbeitstage 65140483502.0C4-7316576653834223...-

254.33 €

1 17 Arbeitstage 65140483489.0CNvibrierender Bildschirm7316570217735223...-

294.48 €

1 17 Arbeitstage 70150514307.0C4-7316570434859223...-

343.57 €

1 17 Arbeitstage 75160555242.0C4-7316571119014223...-

726.03 €

1 17 Arbeitstage 1002157313110.0CNvibrierender Bildschirm7316570671896223...-

1,532.02 €

1 17 Arbeitstage 1302809327700.0CNvibrierender Bildschirm7316570780178223...-

1,911.25 €

1 17 Arbeitstage 14030010234500.0CNvibrierender Bildschirm7316570049107223...-

2,466.32 €

1 17 Arbeitstage 15032010841700.0C3-7316576602382223...-

2,343.73 €

1 17 Arbeitstage 15032010841300.0CN-7316576600609223...-

2,354.37 €

1 17 Arbeitstage 16034011449100.0C3-7316576602399223...-

2,935.32 €

1 17 Arbeitstage 16034011449900.0CNvibrierender Bildschirm7316570854558223...-

2,753.55 €

1 17 Arbeitstage 17036012059000.0C3-7316576601491223...-

2,753.55 €

1 17 Arbeitstage 17036012059000.0CN-7316576654657223...-

3,433.00 €

1 17 Arbeitstage 17036012059000.0CNvibrierender Bildschirm7316570371758223...-

3,388.88 €

1 17 Arbeitstage 18038012667800.0C3-7316576603297223...-

4,031.00 €

1 17 Arbeitstage 19040013278400.0CN-7316576654725223...-

334.77 €

1 17 Arbeitstage 110170453685.0C3-7316576612855230...-

396.48 €

1 17 Arbeitstage 110170453685.0C4-7316577016225230...-

455.30 €

1 17 Arbeitstage 120180463996.0C2-7316577033970230...-

772.98 €

1 17 Arbeitstage 150225567470.0C2-7316576655036230...-

734.57 €

1 17 Arbeitstage 150225567513.0C3-7316576601842230...-

1,089.55 €

1 17 Arbeitstage 1702606712500.0CN-7316577039699230…-

1,275.60 €

1 17 Arbeitstage 1802807416400.0C2-7316572059869230...P5

Loading...

Grundlegende Informationen

Temperaturbereich in °C, bis 200 °C Käfigmaterial Stahlblech Zolltarifnummer 84823000

Technischer Support