Pendelrollenlager, konisches Loch

Pendelrollenlager, konisches Loch
Konfigurierbar in [Innendurchmesser] 80 - 240 mm / [Außendurchmesser] 170 - 370 mm / [Breite] 58 - 150 mm


Nicht nur die Abmessungen, sondern auch die Tragfähigkeit, Betriebstemperatur und Drehgeschwindigkeit sollten bei der Auswahl der Pendelrollenlager von SKF berücksichtigt werden. Der konfigurierbare Innendurchmesser der Pendelrollenlager liegt zwischen 80 und 240 mm. Der Außendurchmesser ist auch konfigurierbar und liegt zwischen 170 und 370 mm. Sie können auch in der Breite zwischen 58 und 150 mm konfiguriert werden.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
22316 EK/C4
24036 CCK30/C3W33
24048 CCK30/C3W33
24144 CCK30/C3W33
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
ID d
(mm)
Aussen - D
(mm)
Breite B
(mm)
Gewicht
(g)
Lagerspiel GTIN/EAN Serie

389.55 €

1 17 Arbeitstage 80170586154.0C47316570861242223…

1,542.67 €

1 17 Arbeitstage 18028010022150.0C37316577027573240…

2,551.05 €

1 17 Arbeitstage 24036011840900.0C37316571162164240…

3,323.57 €

1 17 Arbeitstage 22037015064699.996C37316577298461241…

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Temperaturbereich in °C, bis 200 °C Käfigmaterial Stahlblech Genauigkeitsklasse PN
Zolltarifnummer 84823000

Technischer Support