Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
23220 CCK/W64
ID d(mm) | 100 | Aussen - D(mm) | 180 | Breite B(mm) | 60.3 |
---|---|---|---|---|---|
Gewicht(g) | 6400.0 | Temperaturbereich in °C, von | -40 °C | Temperaturbereich in °C, bis | 85 °C |
Käfigmaterial | Stahl | GTIN/EAN | 7316571594200 | Serie | 232… |
Zolltarifnummer | 84823000 |
Sie befinden sich auf der Seite für Pendelrollenlager, konisches Loch, Vollöl, die Teilenummer ist 23220 CCK/W64.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 23220 CCK/W64.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften