Pendelrollenlager, mit abgeschrägter Bohrung (Teilenummern)

Pendelrollenlager, mit abgeschrägter Bohrung
Konfigurierbar in [Innendurchmesser] 200 - 220 mm / [Außendurchmesser] 310 - 370 mm / [Breite] 82 - 120 mm


Die Auswahl der Pendelrollenlager von SKF erfordert die Berücksichtigung nicht nur der Abmessungen, sondern auch der Tragfähigkeit, Betriebstemperatur und Drehgeschwindigkeit. Der konfigurierbare Innendurchmesser der Pendelrollenlager liegt zwischen 200 und 220 mm. Der Außendurchmesser ist auch konfigurierbar und liegt zwischen 310 und 370 mm. Sie können auch in der Breite zwischen 82 und 120 mm konfiguriert werden.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
23040 CCK/HA3C4W33
23144 CCK/HA3C4W33
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
ID d
(mm)
Aussen - D
(mm)
Breite B
(mm)
Gewicht
(g)
Art GTIN/EAN Serie

2,474.70 €

1 17 Arbeitstage 2003108221441.0--230…

4,159.35 €

1 17 Arbeitstage 22037012051300.0Innenring, einsatzgehärtet7316570850888231...

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Temperaturbereich in °C, bis 200 °C Käfigmaterial Stahlblech Lagerspiel C4
Genauigkeitsklasse PN Zolltarifnummer 84823000

Technischer Support