Pendelrollenlager, mit Kunststoffkäfig, konisch

Pendelrollenlager, mit Kunststoffkäfig, konisch
Konfigurierbar in [Innendurchmesser] 35 - 65 mm / [Außendurchmesser] 72 - 120 mm / [Breite] 17 - 23 mm


Die Auswahl der Pendelrollenlager von SKF erfordert die Berücksichtigung nicht nur der Abmessungen, sondern auch der Tragfähigkeit, Betriebstemperatur und Drehgeschwindigkeit. Es ist möglich, den Innendurchmesser der Pendelrollenlager im Bereich von 35 bis 65 mm und den Außendurchmesser im Bereich von 72 bis 120 mm anzupassen. Sie können auch in der Breite zwischen 17 und 23 mm konfiguriert werden.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SRV.20207 KTN9/C3
SRV.20211 KTN9/C3
SRV.20213 KTN9/C3
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
ID d
(mm)
Aussen - D
(mm)
Breite B
(mm)
Gewicht
(g)
GTIN/EAN

273.18 €

1 17 Arbeitstage 357217307.07316577265074

373.00 €

1 17 Arbeitstage 5510021669.07316577265104

451.71 €

1 17 Arbeitstage 65120231101.07316577265128

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Käfigmaterial Kunststoff Lagerspiel C3 Serie 202…
Art des Loches konisch Zolltarifnummer 84823000

Technischer Support