Rollenlager

Rollenlager
  • Mengenrabatt
Konfigurierbar in [Innendurchmesser] 14.989 - 300 mm / [Außendurchmesser] 0 - 420 mm / [Breite] 10.668 - 144 mm


Berücksichtigt werden sollen bei der Auswahl der Kegelrollenlager von SKF neben den Dimensionen, die Drehzahl, Tragzahl und Betriebstemperatur. Konfigurieren können Sie den Innendurchmesser der Kegelrollenlager zwischen 14.989 und 300 mm und den Außendurchmesser zwischen 0 und 420 mm. Die Breite ist konfigurierbar und liegt zwischen 10.668 und 144 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
18690/18620/Q
1988/1922/Q
25877/2/25821/2/Q
30203
30204 J2/Q
30205 J2/Q
30206
30207 J2/Q
30210
30210/DFC120
30214 J2/Q
30217 J2/Q
30218 J2
30218 J2/DF
30219 J2
30222 J2
30224
30228
30234
30302 J2
30303
30304
30306 J2/Q
30307
30308
30309 J2/Q
30312 J2/Q
30315 J2
30316
30318
30319
30332 J2
31307 J2/Q
31309 J2/QCL7CDF
31310 J2/QCL7CDF
31311 J2/Q
31311 J2/QCL7C
31311 J2/QDF
31314/CL7A
31316 J1/QCL7A
31317
31318
31330 X
32005 X/Q
32007 J2/Q
32009 X/QVK210
32011 X
32013 X
32014 X
32015 X
32017 X
32019 X
32020 X/P5
32024 X/P5
32026 X/DF
32028 X
32038 X/DF
320/28 X
32205 BJ2/Q
32206
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
ID d
(mm)
Aussen - D
(mm)
Breite B
(mm)
Gewicht
(g)
Temperaturbereich in °C, bis Käfigmaterial Art Gewicht Konfiguration GTIN/EAN Serie Genauigkeitsklasse

103.74 €

1 17 Arbeitstage 46.03879.37517.462330.0--Kegelrollenlager--731657000397018…-

24.17 €

1 17 Arbeitstage 28.57557.1519.845218.0--Kegelrollenlager--731657011355619…-

32.70 €

1 17 Arbeitstage 34.92573.02524.608458.0--Kegelrollenlager--7316572852439258...-

10.72 €

1 12 Arbeitstage 174013.2578.0120 °CStahlblechkomplett Kegelrollenlager--7316577005052302…-

11.97 €

1 12 Arbeitstage 204715.25124.0120 °CStahlblechkomplett Kegelrollenlager--7316570003888302…-

13.25 €

1 17 Arbeitstage 255216.25149.0120 °CStahlblechkomplett Kegelrollenlager--7316577744807302…-

14.57 €

1 12 Arbeitstage 306217.25228.0120 °CStahlblechkomplett Kegelrollenlager--7316577314147302…-

18.15 €

1 12 Arbeitstage 357218.77326.0120 °CStahlblechkomplett Kegelrollenlager--7316570514148302…-

28.25 €

1 12 Arbeitstage 509022.09536.0120 °CStahlblechkomplett Kegelrollenlager--7316570243383302…-

196.70 €

1 17 Arbeitstage 509044.181072.0---1.072 kgX-Setup7316571684161302…-

52.75 €

1 17 Arbeitstage 7012526.251223.0120 °CStahlblechkomplett Kegelrollenlager--7316570066012302…-

83.43 €

1 17 Arbeitstage 8515030.52050.0120 °CStahlblechkomplett Kegelrollenlager--7316570699241302…-

99.67 €

1 17 Arbeitstage 9016033.562491.0120 °CStahlblechkomplett Kegelrollenlager--7316577005168302…-

547.12 €

1 17 Arbeitstage 9016067.124982.0----X-Setup7316570532012302…-

152.65 €

1 17 Arbeitstage 9517034.52991.0150 °CStahlblechkomplett Kegelrollenlager--7316577005175302…-

222.98 €

1 17 Arbeitstage 11020042.085046.0150 °CStahlblechkomplett Kegelrollenlager--7316577005205302…-

315.18 €

1 17 Arbeitstage 12021544.66127.0150 °CStahlblechkomplett Kegelrollenlager--7316577005212302…-

673.70 €

1 17 Arbeitstage 14025047.868692.0150 °CStahlblechkomplett Kegelrollenlager--7316577005236302…-

1,657.35 €

1 17 Arbeitstage 17031058.8916623.0150 °CStahlblechkomplett Kegelrollenlager--7316577120625302…-

13.42 €

1 12 Arbeitstage 154214.2590.0120 °CStahlblechkomplett Kegelrollenlager--7316577005274303…-

13.75 €

1 12 Arbeitstage 174715.46126.0120 °CStahlblechkomplett Kegelrollenlager--7316577005281303…-

14.17 €

1 17 Arbeitstage 205216.53166.0120 °CStahlblechkomplett Kegelrollenlager--7316571292397303…-

20.65 €

1 12 Arbeitstage 307220.9383.0120 °CStahlblechkomplett Kegelrollenlager--7316577748874303…-

27.17 €

1 12 Arbeitstage 358023.06512.0120 °CStahlblechkomplett Kegelrollenlager--7316577748881303…-

27.68 €

1 17 Arbeitstage 409025.25717.0120 °CStahlblechkomplett Kegelrollenlager--7316570004038303…-

35.22 €

1 12 Arbeitstage 4510027.25975.0120 °CStahlblechkomplett Kegelrollenlager--7316571012124303…-

69.58 €

1 17 Arbeitstage 6013034.141949.0120 °CStahlblechkomplett Kegelrollenlager--7316577748898303…-

145.10 €

1 17 Arbeitstage 7516040.53462.0120 °CStahlblechkomplett Kegelrollenlager--7316577005366303…-

188.67 €

1 17 Arbeitstage 8017042.694125.0150 °CStahlblechkomplett Kegelrollenlager--7316577005373303…-

312.55 €

1 17 Arbeitstage 9019047.325627.0150 °CStahlblechkomplett Kegelrollenlager--7316577005397303…-

399.55 €

1 17 Arbeitstage 9520050.866451.0150 °CStahlblechkomplett Kegelrollenlager--7316577005403303…-

3,609.30 €

1 17 Arbeitstage 1603407528935.0150 °CStahlblechkomplett Kegelrollenlager--7316570348637303…-

53.17 €

1 12 Arbeitstage 358022.75522.0120 °CStahlblechkomplett Kegelrollenlager--7316577120694313…-

339.05 €

1 17 Arbeitstage 4510054.51985.0----X-Setup7316571246802313…-

571.96 €

1 17 Arbeitstage 5011058.52559.0----X-Setup7316570384635313…-

98.70 €

1 17 Arbeitstage 5512031.51510.0120 °CStahlblechkomplett Kegelrollenlager--7316577057693313…-

136.63 €

1 17 Arbeitstage 5512031.51510.0120 °CStahlblechkomplett Kegelrollenlager--7316570980479313…-

454.30 €

1 17 Arbeitstage 55120633237.0----X-Setup7316570693751313…-

198.83 €

1 17 Arbeitstage 7015038.72868.0120 °CStahlblechkomplett Kegelrollenlager--7316570002430313…-

285.52 €

1 17 Arbeitstage 8017042.53950.0150 °CStahlblechkomplett Kegelrollenlager--7316577298539313…-

373.38 €

1 17 Arbeitstage 8518044.54610.0150 °CStahlblechkomplett Kegelrollenlager--7316577005533313…-

472.95 €

1 17 Arbeitstage 9019046.55289.0150 °CStahlblechkomplett Kegelrollenlager--7316577005540313…-

3,011.72 €

1 17 Arbeitstage 15032082.1627219.0150 °CStahlblechkomplett Kegelrollenlager--7316570001181313…-

13.67 €

1 12 Arbeitstage 254715.86112.0120 °CStahlblechkomplett Kegelrollenlager--7316570567755320…-

27.75 €

1 17 Arbeitstage 356218225.0120 °CStahlblechkomplett Kegelrollenlager--7316577062888320…-

22.22 €

1 7 Arbeitstage 457521.22343.0120 °CStahlblechkomplett Kegelrollenlager--7316576689918320…-

28.63 €

1 12 Arbeitstage 559024.53547.0120 °CStahlblechkomplett Kegelrollenlager--7316570003949320…-

40.82 €

1 17 Arbeitstage 6510024.55629.0120 °CStahlblechkomplett Kegelrollenlager--7316570118681320…-

46.62 €

1 12 Arbeitstage 7011026.69850.0120 °CStahlblechkomplett Kegelrollenlager--7316577005649320…-

50.85 €

1 12 Arbeitstage 7511526.71904.0120 °CStahlblechkomplett Kegelrollenlager--7316577005656320…-

68.42 €

1 12 Arbeitstage 8513031.191353.0120 °CStahlblechkomplett Kegelrollenlager--7316570826692320…-

85.67 €

1 17 Arbeitstage 9514534.321845.0120 °CStahlblechkomplett Kegelrollenlager--7316570651331320…-

256.15 €

1 17 Arbeitstage 10015034.321898.0120 °CStahlblechkomplett Kegelrollenlager--7316572059982320…P5

336.97 €

1 17 Arbeitstage 120180383265.0150 °CStahlblechkomplett Kegelrollenlager--7316572073070320…P5

1,414.17 €

1 17 Arbeitstage 1302009010000.0----X-Setup7316571001753320…-

316.38 €

1 17 Arbeitstage 14021047.465250.0150 °CStahlblechkomplett Kegelrollenlager--7316577005755320…-

4,040.57 €

1 17 Arbeitstage 19029012830534.0----X-Setup7316570899887320…-

24.22 €

1 7 Arbeitstage 285216.84141.0120 °CStahlblechkomplett Kegelrollenlager--7316570003451320…-

26.13 €

1 17 Arbeitstage 255219.31191.0120 °CStahlblechkomplett Kegelrollenlager--7316570004014322…-

18.45 €

1 12 Arbeitstage 306221.25275.0120 °CStahlblechkomplett Kegelrollenlager--7316570581751322…-

Loading...

Grundlegende Informationen

Zolltarifnummer 84822000

Technischer Support