Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
30211 |
30212 J2/Q |
30310 |
31308 J2/QCL7C |
31309 J2/QCL7C |
31310 J2/QCL7C |
32012 X/QCL7C |
32209 |
32310 BJ2/QCL7C |
33013/Q |
3984/2/3920/2/Q |
LM 29710/Q |
T7FC 060/QCL7C |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | ID d (mm) | Aussen - D (mm) | Breite B (mm) | Gewicht (g) | Temperaturbereich in °C, bis | Käfigmaterial | Art | GTIN/EAN | Serie | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.33 € | 1 | 12 Arbeitstage | 55 | 100 | 23.62 | 706.0 | 120 °C | Stahlblech | komplett Kegelrollenlager | 7316577746245 | 302… | ||
37.37 € | 1 | 12 Arbeitstage | 60 | 110 | 23.75 | 886.0 | 120 °C | Stahlblech | komplett Kegelrollenlager | 7316570343601 | 302… | ||
42.68 € | 1 | 12 Arbeitstage | 50 | 110 | 29.31 | 1246.0 | 120 °C | Stahlblech | komplett Kegelrollenlager | 7316570150001 | 303… | ||
63.27 € | 1 | 17 Arbeitstage | 40 | 90 | 25.46 | 716.0 | 120 °C | Stahlblech | komplett Kegelrollenlager | 7316577093080 | 313… | ||
71.15 € | 1 | 17 Arbeitstage | 45 | 100 | 27.71 | 948.0 | 120 °C | Stahlblech | komplett Kegelrollenlager | 7316571230801 | 313… | ||
81.45 € | 1 | 17 Arbeitstage | 50 | 110 | 29.25 | 1214.0 | 120 °C | Stahlblech | komplett Kegelrollenlager | 7316570003802 | 313… | ||
38.70 € | 1 | 12 Arbeitstage | 60 | 95 | 24.58 | 580.0 | 120 °C | Stahlblech | komplett Kegelrollenlager | 7316571192109 | 320… | ||
24.78 € | 1 | 17 Arbeitstage | 45 | 85 | 24.75 | 567.0 | 120 °C | Stahlblech | komplett Kegelrollenlager | 7316577005861 | 322… | ||
126.95 € | 1 | 17 Arbeitstage | 50 | 110 | 42.25 | 1944.0 | 120 °C | Stahlblech | komplett Kegelrollenlager | 7316570825701 | 323… | ||
85.75 € | 1 | 17 Arbeitstage | 65 | 100 | 28.56 | 749.0 | 120 °C | Stahlblech | komplett Kegelrollenlager | 7316571304045 | 330… | ||
30.47 € | 1 | 17 Arbeitstage | 66.675 | 112.712 | 30.162 | 1150.0 | - | - | Kegelrollenlager | 7316573301073 | 39… | ||
8.50 € | 1 | 17 Arbeitstage | 55 | 65.088 | 13.97 | 79.0 | - | - | Außenring | 7316570537307 | LM… | ||
181.05 € | 1 | 17 Arbeitstage | 60 | 125 | 37.11 | 2064.0 | 120 °C | Stahlblech | komplett Kegelrollenlager | 7316570475692 | T7FC… |
Loading...
Zolltarifnummer | 84822000 |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
ID d(mm)
Aussen - D(mm)
Breite B(mm)
Gewicht(g)
Temperaturbereich in °C, bis
Käfigmaterial
Art
GTIN/EAN
Serie
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften