Keilrippenriemen, Mikro-V

Keilrippenriemen, Mikro-V
· Extrem ruhiger und kühler Lauf
· Sehr hohe Leistung pro Rippe
· Lange Lebensdauer dank der hohen Leistungskapazität
· Verbesserte Leistung auf Rückenspannrollen
· Kleineres Antriebspaket
· Unempfindlich gegenüber Verschmutzungen in den Scheibenrillen
· Statisch leitfähig (ISO 1813) und erfüllt somit die Anforderungen der Richtlinie 2014/34/EG – ATEX (außer beim PK-Profil)
· Temperaturbereich:
· -30°C bis +60°C (PJ, PL, PM)
· -50°C bis +120°C (PK) (EPDM-Mischung)

(i)Hinweis

  • Bei den Produktbildern handelt es sich möglicherweise nur um repräsentative Abbildungen. Einzelheiten zu den Formen entnehmen Sie bitte dem Katalog des Herstellers.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
9465-01404
9465-02904
9465-04605
9465-05404
9465-05406
9465-05624
9465-05674
9465-07464
9465-07844
9465-20000
9465-20002
9465-20004
9465-20006
9465-20008
9465-20010
9465-20012
9465-20014
9465-20016
9465-20018
9465-20020
9465-20022
9465-20024
9465-20026
9465-20030
9465-20032
9465-20034
9465-20040
9465-20042
9465-20048
9465-20052
9465-20056
9465-20058
9465-20060
9465-20062
9465-20064
9465-20066
9465-20068
9465-20070
9465-20074
9465-20076
9465-20078
9465-20080
9465-20082
9465-20084
9465-20086
9465-20088
9465-20090
9465-20092
9465-20094
9465-20096
9465-20098
9465-20100
9465-20102
9465-20104
9465-20106
9465-20108
9465-20110
9465-20112
9465-20116
9465-20120
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Temperaturbereich (max.)
(°C)
Länge Steigung Profil Höhe
(mm)
GTIN/EAN Gewicht
(g)
Anzahl der Rippen Zolltarifnummer

6.43 €

1 12 Arbeitstage 603562.34PJ3.554144659270584.03 Stk.40103900

45.08 €

1 12 Arbeitstage 607372.34PJ3.554125719339497.015 Stk.40103100

257.30 €

1 12 Arbeitstage 6011682.34PJ3.8-858.078 Stk.40103100

3.65 €

1 12 Arbeitstage 6013712.34PJ3.5541257193460113.02 Stk.40103100

10.85 €

1 12 Arbeitstage 6013712.34PJ3.5-39.03 Stk.40103100

3.78 €

1 12 Arbeitstage 6014282.34PJ3.5541257193464913.019 Stk.40103100

3.78 €

1 12 Arbeitstage 6014392.34PJ3.55412571934663156.032 Stk.40103100

12.10 €

1 12 Arbeitstage 6018952.34PJ3.5541257193482318.03 Stk.40103300

43.63 €

1 12 Arbeitstage 6019922.34PJ3.5541257193492219.011 Stk.40103300

12.33 €

1 12 Arbeitstage 6010162.34PJ3.5541446551669640.04 Stk.40103100

15.38 €

1 12 Arbeitstage 6010162.34PJ3.5541446551671950.05 Stk.40103100

18.48 €

1 12 Arbeitstage 6010162.34PJ3.5541446551672660.06 Stk.40103100

21.53 €

1 12 Arbeitstage 6010162.34PJ3.5541446551673370.07 Stk.40103100

24.60 €

1 12 Arbeitstage 6010162.34PJ3.5541446551674080.08 Stk.40103100

27.70 €

1 12 Arbeitstage 6010162.34PJ3.5541446551675790.09 Stk.40103100

30.73 €

1 12 Arbeitstage 6010162.34PJ3.55414465516764100.010 Stk.40103100

36.92 €

1 12 Arbeitstage 6010162.34PJ3.55414465516771120.012 Stk.40103100

43.08 €

1 12 Arbeitstage 6010162.34PJ3.55414465516788140.014 Stk.40103100

46.15 €

1 12 Arbeitstage 6010162.34PJ3.55414465516795150.015 Stk.40103100

49.25 €

1 12 Arbeitstage 6010162.34PJ3.55414465516801160.016 Stk.40103100

55.42 €

1 12 Arbeitstage 6010162.34PJ3.55414465516818180.018 Stk.40103100

61.53 €

1 12 Arbeitstage 6010162.34PJ3.55414465516825200.020 Stk.40103100

73.83 €

1 12 Arbeitstage 6010162.34PJ3.55414465516832240.024 Stk.40103100

15.38 €

1 12 Arbeitstage 6010412.34PJ3.5541446551685650.05 Stk.40103100

18.48 €

1 12 Arbeitstage 6010412.34PJ3.5541446551686360.06 Stk.40103100

21.53 €

1 12 Arbeitstage 6010412.34PJ3.5541446551687070.07 Stk.40103100

30.73 €

1 12 Arbeitstage 6010412.34PJ3.55414465516900100.010 Stk.40103100

36.92 €

1 12 Arbeitstage 6010412.34PJ3.55414465516917120.012 Stk.40103100

49.25 €

1 12 Arbeitstage 6010412.34PJ3.55414465516948160.016 Stk.40103100

61.53 €

1 12 Arbeitstage 6010412.34PJ3.55414465516962200.020 Stk.40103100

12.33 €

1 12 Arbeitstage 6010672.34PJ3.5541446551698640.04 Stk.40103100

15.38 €

1 12 Arbeitstage 6010672.34PJ3.5541446551699350.05 Stk.40103100

18.48 €

1 12 Arbeitstage 6010672.34PJ3.5541446551700660.06 Stk.40103100

21.53 €

1 12 Arbeitstage 6010672.34PJ3.5541446551701370.07 Stk.40103100

24.60 €

1 12 Arbeitstage 6010672.34PJ3.5541446551702080.08 Stk.40103100

27.70 €

1 12 Arbeitstage 6010672.34PJ3.5541446551703790.09 Stk.40103100

30.73 €

1 12 Arbeitstage 6010672.34PJ3.55414465517044100.010 Stk.40103100

36.92 €

1 12 Arbeitstage 6010672.34PJ3.55414465517051120.012 Stk.40103100

46.15 €

1 12 Arbeitstage 6010672.34PJ3.55414465517075150.015 Stk.40103100

49.25 €

1 12 Arbeitstage 6010672.34PJ3.55414465517082160.016 Stk.40103100

55.42 €

1 12 Arbeitstage 6010672.34PJ3.55414465517099180.018 Stk.40103100

61.53 €

1 12 Arbeitstage 6010672.34PJ3.55414465517105200.020 Stk.40103100

73.83 €

1 12 Arbeitstage 6010672.34PJ3.55414465517112240.024 Stk.40103100

12.33 €

1 12 Arbeitstage 6010922.34PJ3.5541446551712940.04 Stk.40103100

15.38 €

1 12 Arbeitstage 6010922.34PJ3.5541446551713650.05 Stk.40103100

18.48 €

1 12 Arbeitstage 6010922.34PJ3.5541446551714360.06 Stk.40103100

21.53 €

1 12 Arbeitstage 6010922.34PJ3.5541446551715070.07 Stk.40103100

24.60 €

1 12 Arbeitstage 6010922.34PJ3.5541446551716780.08 Stk.40103100

27.70 €

1 12 Arbeitstage 6010922.34PJ3.5541446551717490.09 Stk.40103100

30.73 €

1 12 Arbeitstage 6010922.34PJ3.55414465517181100.010 Stk.40103100

36.92 €

1 12 Arbeitstage 6010922.34PJ3.55414465517198120.012 Stk.40103100

43.08 €

1 12 Arbeitstage 6010922.34PJ3.55414465517204140.014 Stk.40103100

46.15 €

1 12 Arbeitstage 6010922.34PJ3.55414465517211150.015 Stk.40103100

49.25 €

1 12 Arbeitstage 6010922.34PJ3.55414465517228160.016 Stk.40103100

55.42 €

1 12 Arbeitstage 6010922.34PJ3.55414465517235180.018 Stk.40103100

61.53 €

1 12 Arbeitstage 6010922.34PJ3.55414465517242200.020 Stk.40103100

73.83 €

1 12 Arbeitstage 6010922.34PJ3.55414465517259240.024 Stk.40103100

12.33 €

1 12 Arbeitstage 6011052.34PJ3.5541446551726640.04 Stk.40103100

18.48 €

1 12 Arbeitstage 6011052.34PJ3.5541446551728060.06 Stk.40103100

24.60 €

1 12 Arbeitstage 6011052.34PJ3.5541446551730380.08 Stk.40103100

Loading...

Grundlegende Informationen

Temperaturbereich (min.)(°C) -30 Werkstoff Mischung aus Elastomer

Technischer Support