Laufrollen-Explorer

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

361204 R

Teilenummer
361204 R
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

20.05 €

1 12 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollen-Außen-Ø D(Ø) 520 Rollenbreite B(mm) 140 Stützrollen-Innen-Ø d(mm) 20
Gewicht(g) 146.0 Temperaturbereich in °C, von -40 Temperaturbereich in °C, bis 100
Käfigmaterial Stahlblech Abdichtung 2RS Art einreihig
Dichtungsmaterial NBR GTIN/EAN 7316577650214 Mantelfläche, Außenring gekrönt
Serie 361… Zolltarifnummer 84821090

Sie befinden sich auf der Seite für Laufrollen-Explorer, die Teilenummer ist 361204 R.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 361204 R.

Technischer Support