Kettenradscheibe

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
RS 23-16B-2
RS 26-12B-1
RS 50-08B-1
RS 76-05B-1
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anz. Zähne
(T)
Anzahl der Bahnen Vorbohren Teilung in mm Kettenversion Gewicht
(g)

121.20 €

1 12 Arbeitstage 23220 mm25.4Dual8500.0

24.52 €

1 12 Arbeitstage 26116 mm19.05Einzel-1500.0

31.63 €

1 12 Arbeitstage 50120 mm12.7Einzel-1674.0

31.28 €

1 12 Arbeitstage 76120 mm8Einzel-85.0

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Kettenaufbau DIN 8187 Werkstoff Standard- Zolltarifnummer 84839089

Technischer Support