Wischer, mit Metallblech, NBR

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

49425910

Teilenummer
49425910
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

2.68 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Innendurchmesser(mm) 32 Außendurchmesser(mm) 42 Breite(mm) 5
Material NBR Gewicht(g) 8.5 Breite2(mm) 7
Serie AS Zolltarifnummer 40169300

Sie befinden sich auf der Seite für Wischer, mit Metallblech, NBR, die Teilenummer ist 49425910.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 49425910.

Technischer Support