Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Breite in mm | Innendurchmesser in mm | Außendurchmesser in mm | Plastikscheibe | GTIN/EAN | Serie | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.55 € | 1 | 7 Arbeitstage | 4 | 17 | 35 | Nein | 7316571353555 | Z | 13.0 | ||
2.57 € | 1 | 12 Arbeitstage | 5 | 20 | 42 | Nein | 7316570577549 | Z | 23.0 | ||
8.88 € | 1 | 17 Arbeitstage | 5 | 20 | 42 | Ja | 7316570383287 | Z ... F | 23.0 | ||
2.98 € | 1 | 12 Arbeitstage | 5 | 30 | 55 | Nein | 7316571326160 | Z | 36.0 | ||
6.55 € | 1 | 12 Arbeitstage | 5 | 30 | 55 | Ja | 7316570630435 | Z ... F | 37.0 | ||
4.37 € | 1 | 17 Arbeitstage | 6 | 35 | 62 | Nein | 7316571351131 | Z | 54.0 | ||
8.77 € | 1 | 17 Arbeitstage | 6 | 35 | 62 | Ja | 7316570687309 | Z ... F | 54.0 | ||
6.65 € | 1 | 17 Arbeitstage | 6 | 40 | 68 | Nein | 7316570121186 | Z | 62.0 | ||
13.20 € | 1 | 17 Arbeitstage | 6 | 40 | 68 | Ja | 7316571351148 | Z ... F | 64.0 | ||
17.68 € | 1 | 17 Arbeitstage | 6 | 45 | 75 | Ja | 7316571009230 | Z ... F | 75.0 | ||
9.80 € | 1 | 12 Arbeitstage | 6 | 50 | 80 | Nein | 7316571353562 | Z | 80.0 | ||
11.68 € | 1 | 12 Arbeitstage | 6 | 55 | 90 | Nein | 7316571278193 | Z | 105.0 | ||
13.73 € | 1 | 12 Arbeitstage | 6 | 60 | 95 | Nein | 7316571265322 | Z | 109.0 | ||
16.38 € | 1 | 17 Arbeitstage | 7 | 65 | 100 | Nein | 7316571353579 | Z | 122.0 | ||
20.80 € | 1 | 12 Arbeitstage | 7 | 70 | 110 | Nein | 7316571353586 | Z | 150.0 | ||
23.77 € | 1 | 17 Arbeitstage | 7 | 75 | 115 | Nein | 7316571353593 | Z | 159.0 | ||
2.61 € | 1 | 17 Arbeitstage | 4 | 10 | 30 | Nein | 7316571353609 | Z | 9.0 | ||
2.63 € | 1 | 12 Arbeitstage | 5 | 20 | 47 | Nein | 7316577060426 | Z | 30.0 | ||
9.34 € | 1 | 17 Arbeitstage | 5 | 20 | 75 | Ja | 7316570415025 | Z … F | 30.0 | ||
2.87 € | 1 | 12 Arbeitstage | 5 | 25 | 52 | Nein | 7316571351162 | Z | 35.0 | ||
10.95 € | 1 | 17 Arbeitstage | 5 | 25 | 52 | Ja | 7316571353616 | Z ... F | 35.0 | ||
4.25 € | 1 | 12 Arbeitstage | 6 | 30 | 62 | Nein | 7316571501260 | Z | 60.0 | ||
11.38 € | 1 | 12 Arbeitstage | 6 | 30 | 62 | Ja | 7316571209845 | Z ... F | 60.0 | ||
5.38 € | 1 | 12 Arbeitstage | 6 | 35 | 72 | Nein | 7316577009470 | Z | 77.0 | ||
12.55 € | 1 | 17 Arbeitstage | 6 | 35 | 72 | Ja | 7316571351179 | Z ... F | 82.0 | ||
9.37 € | 1 | 7 Arbeitstage | 6 | 40 | 80 | Nein | 7316571108469 | Z | 95.0 | ||
11.68 € | 1 | 17 Arbeitstage | 6 | 45 | 85 | Nein | 7316570358681 | Z | 100.0 | ||
11.68 € | 1 | 12 Arbeitstage | 6 | 50 | 90 | Nein | 7316577300782 | Z | 109.0 | ||
23.38 € | 1 | 17 Arbeitstage | 6 | 50 | 90 | Ja | 7316570247145 | Z ... F | 113.0 | ||
15.78 € | 1 | 7 Arbeitstage | 7 | 55 | 100 | Nein | 7316571351186 | Z | 143.0 | ||
16.75 € | 1 | 12 Arbeitstage | 7 | 60 | 110 | Nein | 7316571351193 | Z | 164.0 | ||
32.00 € | 1 | 12 Arbeitstage | 7 | 60 | 110 | Ja | 7316570228267 | Z ... F | 164.0 | ||
19.30 € | 1 | 17 Arbeitstage | 7 | 65 | 120 | Nein | 7316571351209 | Z | 206.0 | ||
25.95 € | 1 | 17 Arbeitstage | 7 | 75 | 130 | Nein | 7316570267556 | Z | 230.0 | ||
24.62 € | 1 | 17 Arbeitstage | 7 | 80 | 140 | Nein | 7316570896176 | Z | 265.0 | ||
91.23 € | 1 | 17 Arbeitstage | 7 | 80 | 140 | Ja | 7316571121253 | Z ... F | 270.0 | ||
3.10 € | 1 | 17 Arbeitstage | 5 | 15 | 42 | Nein | 7316571064666 | Z | 26.0 | ||
4.32 € | 1 | 12 Arbeitstage | 6 | 25 | 62 | Nein | 7316570252460 | Z | 63.0 | ||
6.65 € | 1 | 17 Arbeitstage | 6 | 30 | 72 | Nein | 7316570756326 | Z | 85.0 | ||
10.73 € | 1 | 17 Arbeitstage | 6 | 35 | 80 | Nein | 7316571351230 | Z | 103.0 | ||
12.90 € | 1 | 12 Arbeitstage | 6 | 40 | 90 | Nein | 7316571351254 | Z | 125.0 | ||
23.60 € | 1 | 17 Arbeitstage | 6 | 40 | 90 | Ja | 7316570597219 | Z ... F | 125.0 | ||
15.95 € | 1 | 17 Arbeitstage | 6 | 50 | 110 | Nein | 7316571351278 | Z | 187.0 |
Loading...
Werkstoff | Stahlblech | Zolltarifnummer | 73269098 |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Breite in mm
Innendurchmesser in mm
Außendurchmesser in mm
Plastikscheibe
GTIN/EAN
Serie
Gewicht(g)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften