Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
GS 81102 |
GS 81103 |
GS 81104 |
GS 81105 |
GS 81106 |
GS 81107 |
GS 81108 |
GS 81109 |
GS 81110 |
GS 81111 |
GS 81112 |
GS 81113 |
GS 81114 |
GS 81116 |
GS 81117 |
GS 81118 |
GS 81206 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Innendurchmesser (mm) | Außendurchmesser (mm) | Gewicht (g) | Breite (mm) | GTIN/EAN | Serie | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.97 € | 1 | 17 Arbeitstage | 16 | 28 | 2.75 | 8 | 7316577122636 | GS811... | ||
8.97 € | 1 | 17 Arbeitstage | 18 | 30 | 2.75 | 9 | 7316577122674 | GS811... | ||
9.85 € | 1 | 17 Arbeitstage | 21 | 35 | 2.75 | 13 | 7316577122698 | GS811... | ||
10.92 € | 1 | 17 Arbeitstage | 26 | 42 | 3 | 19 | 7316577009890 | GS811... | ||
11.33 € | 1 | 17 Arbeitstage | 32 | 47 | 3 | 21 | 7316577009906 | GS811... | ||
13.08 € | 1 | 17 Arbeitstage | 37 | 52 | 3.5 | 27 | 7316577122735 | GS811... | ||
13.55 € | 1 | 17 Arbeitstage | 42 | 60 | 3.5 | 37.0 | 7316577122773 | GS811... | ||
14.05 € | 1 | 17 Arbeitstage | 47 | 65 | 4 | 47.0 | 7316577122810 | GS811... | ||
15.82 € | 1 | 17 Arbeitstage | 52 | 70 | 4 | 63.0 | 7316577122858 | GS811... | ||
17.68 € | 1 | 17 Arbeitstage | 57 | 78 | 5 | 82.0 | 7316577009913 | GS811... | ||
20.95 € | 1 | 17 Arbeitstage | 62 | 85 | 4.75 | 92 | 7316577122902 | GS811... | ||
24.00 € | 1 | 17 Arbeitstage | 67 | 90 | 5.25 | 115.0 | 7316577009920 | GS811... | ||
26.54 € | 1 | 17 Arbeitstage | 72 | 95 | 5.25 | 123.0 | 7316577122964 | GS811... | ||
33.73 € | 1 | 17 Arbeitstage | 82 | 105 | 5.75 | 144.0 | 7316577123022 | GS811... | ||
39.82 € | 1 | 17 Arbeitstage | 87 | 110 | 5.75 | 159.0 | 7316577123060 | GS811... | ||
52.10 € | 1 | 17 Arbeitstage | 92 | 120 | 6.5 | 226.0 | 7316577123091 | GS811... | ||
14.50 € | 1 | 17 Arbeitstage | 32 | 52 | 4.25 | 45 | 7316577123190 | GS812... |
Loading...
Material | Stahl, gehärtet | Zolltarifnummer | 84829900 |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Innendurchmesser(mm)
Außendurchmesser(mm)
Gewicht(g)
Breite(mm)
GTIN/EAN
Serie
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften