Laufende Scheibe

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
LS 1024
LS 1226
LS 1528
LS 1730
LS 2035
LS 2542
LS 3047
LS 3552
LS 4060
LS 4565
LS 5070
LS 5578
LS 7095
LS 75100
LS 85110
LS 90120
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Innendurchmesser
(mm)
Außendurchmesser
(mm)
Gewicht
(g)
Breite
(mm)
GTIN/EAN

4.02 €

1 17 Arbeitstage 10242.7577316570219265

4.22 €

1 17 Arbeitstage 12262.7587316570504453

4.22 €

1 17 Arbeitstage 15282.7597316570440898

4.48 €

1 17 Arbeitstage 17302.758-

4.73 €

1 17 Arbeitstage 20352.75147316570078817

5.88 €

10 17 Arbeitstage 25423197316571068718

6.95 €

1 17 Arbeitstage 30473227316570331196

7.93 €

1 17 Arbeitstage 35523.529.07316571171210

8.00 €

1 17 Arbeitstage 40603.5407316570294569

9.02 €

1 17 Arbeitstage 4565450.07316570102086

10.45 €

1 17 Arbeitstage 5070455.07316570620153

12.57 €

1 17 Arbeitstage 55785887316570629224

18.10 €

1 17 Arbeitstage 70955.25123.07316570045055

37.18 €

1 17 Arbeitstage 751005.74142.07316570118957

28.03 €

1 17 Arbeitstage 851105.75159.07316571121147

35.88 €

1 17 Arbeitstage 901206.5234.07316570597332

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Stahl, gehärtet Serie LS Zolltarifnummer 84829900

Technischer Support