Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
WS 81102 |
WS 81104 |
WS 81105 |
WS 81106 |
WS 81107 |
WS 81108 |
WS 81109 |
WS 81110 |
WS 81112 |
WS 81113 |
WS 81114 |
WS 81116 |
WS 81117 |
WS 81118 |
WS 81206 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Innendurchmesser (mm) | Außendurchmesser (mm) | Gewicht (g) | Breite (mm) | GTIN/EAN | Serie | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.97 € | 1 | 17 Arbeitstage | 15 | 28 | 2.75 | 8 | 7316577122643 | WS811… | ||
9.85 € | 1 | 17 Arbeitstage | 20 | 35 | 2.75 | 12 | 7316577013132 | WS811… | ||
10.77 € | 1 | 17 Arbeitstage | 25 | 42 | 3 | 19 | 7316577013149 | WS811… | ||
11.32 € | 1 | 17 Arbeitstage | 30 | 47 | 3 | 20.0 | 7316577013156 | WS811… | ||
13.08 € | 1 | 17 Arbeitstage | 35 | 52 | 3.5 | 27 | 7316577122742 | WS811… | ||
13.55 € | 1 | 17 Arbeitstage | 40 | 60 | 3.5 | 40 | 7316577122780 | WS811… | ||
14.05 € | 1 | 17 Arbeitstage | 45 | 65 | 4 | 47.0 | 7316577122827 | WS811… | ||
14.71 € | 1 | 17 Arbeitstage | 50 | 70 | 4 | 56.0 | 7316577122865 | WS811… | ||
20.95 € | 1 | 17 Arbeitstage | 60 | 85 | 4.75 | 92 | 7316577122919 | WS811… | ||
22.86 € | 1 | 17 Arbeitstage | 65 | 90 | 5.25 | 115.0 | 7316577122933 | WS811… | ||
26.55 € | 1 | 17 Arbeitstage | 70 | 95 | 5.25 | 123.0 | 7316577311290 | WS811… | ||
32.10 € | 1 | 17 Arbeitstage | 80 | 105 | 5.75 | 151.0 | 7316577123039 | WS811… | ||
39.82 € | 1 | 17 Arbeitstage | 85 | 110 | 5.75 | 166.0 | 7316577123077 | WS811… | ||
52.10 € | 1 | 17 Arbeitstage | 90 | 120 | 6.5 | 234.0 | 7316577123107 | WS811… | ||
14.50 € | 1 | 17 Arbeitstage | 30 | 52 | 4.25 | 45 | 7316577311306 | WS812… |
Loading...
Material | Stahl, gehärtet | Zolltarifnummer | 84829900 |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Innendurchmesser(mm)
Außendurchmesser(mm)
Gewicht(g)
Breite(mm)
GTIN/EAN
Serie
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften