Rillenkugellager / einreihig / offen, 2RS

Rillenkugellager / einreihig / offen, 2RS
Konfigurierbar in [Abdichtung] 2RS / [Innendurchmesser] 10 - 165.1 mm / [Außendurchmesser] 26 - 184.15 mm / [Breite] 7.938 - 37 mm , 16


Berücksichtigt werden sollen bei der Auswahl der Rillenkugellager von SKF neben den Dimensionen, die Drehzahl, Tragzahl und Betriebstemperatur. Konfigurieren können Sie den Innendurchmesser der Rillenkugellager zwischen 10 und 165.1 mm und den Außendurchmesser zwischen 26 und 184.15 mm. Die Breite ist konfigurierbar und liegt zwischen 7.938 und 37 mm, 16. Unsere Rillenkugellager gibt es in verschiedenen Dichtungsvarianten: 2RS.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
306775 B
613649 B
615722
616034 A
BB1-0016 A
BB1-0037 AE
BB1-0855
BB1-3055 C
BB1B 363171 C/HN3
BB1B 446740
BB1B 447205 A
BBYB 631139
FPCB 408
FPCU 608-2RS1
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
[d] Innendurchmesser
(mm)
[D] Aussendurchmesser
(mm)
[B] Breite
(mm)
Werkstoff Ringe Gewicht
(g)
Temperaturbereich in °C, bis Käfigmaterial Abdichtung Dichtungsmaterial Gewicht GTIN/EAN Serie

123.07 €

1 17 Arbeitstage 5590.525-518.0----0,518 KG7316576676772306…

117.24 €

1 17 Arbeitstage 256214-192.0-----7316570639209613

71.33 €

1 17 Arbeitstage 3080.419-385.0-----7316571037653615

67.08 €

1 17 Arbeitstage 2873.618-290.0-----7316577298904616

18.30 €

1 17 Arbeitstage 235014-109.0-----7316570618099BB1

8.29 €

1 17 Arbeitstage 174012-63.0-----7316570320695BB1

39.82 €

1 17 Arbeitstage 256212-173.0----0,173 KG7316575310462BB1

20.53 €

1 17 Arbeitstage 205212-137.0------BB1

109.98 €

1 17 Arbeitstage 307520-373.0-----7316570934397BB1B

146.92 €

1 17 Arbeitstage 356216-183.0----0,183 KG7316571098661BB1B

20.23 €

1 17 Arbeitstage 205212-128.0-----7316570106015BB1B

88.28 €

1 17 Arbeitstage 509037-627.0-----7316570338416BBYB

775.61 €

1 17 Arbeitstage 114.3130.1757.938Stahl149.0120.000 °CStahlohneNBR-7316571049755FPCB

1,317.66 €

1 17 Arbeitstage 165.1184.1512.7Stahl387.0100,000 °CStahl2RSNBR-7316577048585FPCU

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Zolltarifnummer 84821090

Technischer Support