Schrägkugellager / BSA □□□ CGA / enge Toleranzen / Kontaktwinkel 62°

Schrägkugellager / BSA □□□ CGA / enge Toleranzen / Kontaktwinkel 62°
Konfigurierbar in [Innendurchmesser] 12 - 50 mm / [Außendurchmesser] 32 - 90 mm / [Breite] 10 - 20 mm


Nicht nur die Abmessungen, sondern auch die Tragfähigkeit, Betriebstemperatur und Drehgeschwindigkeit sollten bei der Auswahl der Schrägkugellager von SKF berücksichtigt werden. Der konfigurierbare Innendurchmesser der Schrägkugellager liegt zwischen 12 und 50 mm. Der Außendurchmesser ist ebenfalls konfigurierbar und liegt zwischen 32 und 90 mm. Sie können auch in der Breite zwischen 10 und 20 mm konfiguriert werden.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
BSA 201 CGA
BSA 204 CGA
BSA 204 CGB
BSA 205 CGA
BSA 206 CGA
BSA 208 CGA
BSA 210 CGA
BSA 305 CGA
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
[d] Innendurchmesser
(mm)
[D] Aussendurchmesser
(mm)
[B] Breite
(mm)
Gewicht
(g)
Vorspannung GTIN/EAN

170.57 €

1 17 Arbeitstage 12321041.0leicht7316570111118

178.48 €

1 12 Arbeitstage 204714120.0leicht7316570231618

166.09 €

1 17 Arbeitstage 204714120.0Mitte7316570849431

184.43 €

1 12 Arbeitstage 255215148.0leicht7316577739483

218.17 €

1 17 Arbeitstage 306216226.0leicht7316577739506

314.53 €

1 12 Arbeitstage 408018432.0leicht7316574506675

371.72 €

1 17 Arbeitstage 509020534.0leicht7316574361069

328.22 €

1 17 Arbeitstage 256217273.0leicht7316570041378

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Ringe Stahl Käfigmaterial Kunststoff, glasfaserverstärkt Kontaktwinkel 62
Art Einzellager Konfiguration Universal- Serie BSA…
Genauigkeitsklasse P4A Zolltarifnummer 84821090

Technischer Support