Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
YSP 205 SB-2F |
YSP 206 SB-2F |
YSP 207 SB-2F |
YSP 208 SB-2F |
YSP 209 SB-2F |
YSP 212 SB-2F |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | [d] Innendurchmesser (mm) | [D] Aussendurchmesser (mm) | [B] Breite (mm) | Gewicht (g) | Abdichtung | Dichtungsmaterial | Breite2 in mm | GTIN/EAN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40.98 € | 1 | 17 Arbeitstage | 25 | 52 | 41 | 185.0 | 2F | NBR/Stahlblech | 15 | 7316574712397 | ||
46.65 € | 1 | 17 Arbeitstage | 30 | 62 | 37 | 303.0 | 2B | NBR | 18 | 7316574712403 | ||
56.33 € | 1 | 17 Arbeitstage | 35 | 72 | 39.5 | 303.0 | 2F | NBR/Stahlblech | 30.5 | 7316574712410 | ||
63.33 € | 1 | 17 Arbeitstage | 40 | 80 | 33.9 | 471.0 | 2F | NBR/Stahlblech | 21 | 7316574712427 | ||
69.50 € | 1 | 17 Arbeitstage | 45 | 85 | 35 | 649.0 | 2F | NBR/Stahlblech | 22 | 7316574712434 | ||
141.53 € | 1 | 17 Arbeitstage | 40 | 80 | 43.1 | 1214.0 | 2F | NBR/Stahlblech | 26 | 7316574712465 |
Loading...
Werkstoff Ringe | Stahl | Temperaturbereich in °C, von | -30,000 °C | Temperaturbereich in °C, bis | 120,000 °C |
---|---|---|---|---|---|
Käfigmaterial | Kunststoff, glasfaserverstärkt | Spannlager montieren | ConCentra-Schritt Hülse | Art | nachschmierbar |
Serie | YSP…SB-2F | Zolltarifnummer | 84821090 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
[d] Innendurchmesser(mm)
[D] Aussendurchmesser(mm)
[B] Breite(mm)
Gewicht(g)
Abdichtung
Dichtungsmaterial
Breite2 in mm
GTIN/EAN
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften