Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
75X90X8 CRW1 R |
115X150X12 CRW1 R |
29906 |
34256 |
6763 |
B 12.7X25.37X6.35 MM |
B 17X47X7 MM |
B 17.46X30.35X4.75 MM |
B 25X62X7 MM |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Innendurchmesser (mm) | Außendurchmesser (mm) | Temperaturbereich | Breite (mm) | Zolltarifnummer | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.65 € | 1 | 17 Arbeitstage | 75 | 90 | 8 | 34.4 | 40169300 | ||
28.67 € | 1 | 17 Arbeitstage | 115 | 150 | 12 | 115.6 | 40169300 | ||
8.60 € | 1 | 17 Arbeitstage | 76.2 | 101.68 | 8.53 | 5.66 | 40169300 | ||
15.93 € | 1 | 17 Arbeitstage | 87.31 | 107.95 | 9.53 | 73.65 | 40169300 | ||
3.73 € | 1 | 17 Arbeitstage | 17.48 | 30.18 | 4.78 | 4.5 | 40169300 | ||
6.73 € | 1 | 17 Arbeitstage | 12.7 | 25.37 | 6.35 | 45 | 39269097 | ||
7.28 € | 1 | 17 Arbeitstage | 17 | 47 | 7 | 13.6 | 40169300 | ||
3.68 € | 1 | 17 Arbeitstage | 17.46 | 30.35 | 4.75 | 45 | 40169300 | ||
9.55 € | 1 | 17 Arbeitstage | 25 | 62 | 7 | 20.4 | 40169300 |
Loading...
Serie | B | Werkstoff | NBR |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Innendurchmesser(mm)
Außendurchmesser(mm)
Temperaturbereich
Breite(mm)
Zolltarifnummer
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften