Wellendichtringe / CRW1 / NBR

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
18565
6741
B 25.4X36.5X6.35 MM
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Innendurchmesser
(mm)
Außendurchmesser
(mm)
Temperaturbereich Breite
(mm)

7.77 €

1 17 Arbeitstage 47.6363.557.9524.78

3.78 €

1 17 Arbeitstage 17.4828.556.3510

4.60 €

1 17 Arbeitstage 25.436.56.3512.76

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Serie B Werkstoff NBR Zolltarifnummer 40169300

Technischer Support