Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
BS 31.8X44.5X6.4 MM
Innendurchmesser(mm) | 31.8 | Außendurchmesser(mm) | 44.5 | Temperaturbereich | 6.4 |
---|---|---|---|---|---|
Breite(mm) | 9.1 | Serie | BS | Werkstoff | NBR |
Zolltarifnummer | 40169300 |
Sie befinden sich auf der Seite für Wellendichtringe / CRWA1 / NBR, die Teilenummer ist BS 31.8X44.5X6.4 MM.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer BS 31.8X44.5X6.4 MM.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften