Wellendichtringe / CRWH1 R / NBR

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

39997

Teilenummer
39997
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

27.55 €

1 17 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Innendurchmesser(mm) 101.6 Außendurchmesser(mm) 133.35 Temperaturbereich 11.11
Breite(mm) 312 Serie C Werkstoff NBR
Zolltarifnummer 40169300

Sie befinden sich auf der Seite für Wellendichtringe / CRWH1 R / NBR, die Teilenummer ist 39997.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 39997.

Technischer Support