Wellendichtringe / CRWH1 / NBR

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

27470

Teilenummer
27470
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

14.37 €

1 17 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Innendurchmesser(mm) 69.85 Außendurchmesser(mm) 98.45 Temperaturbereich 11.13
Breite(mm) 102 Serie C Werkstoff NBR
Zolltarifnummer 40169300

Sie befinden sich auf der Seite für Wellendichtringe / CRWH1 / NBR, die Teilenummer ist 27470.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 27470.

Technischer Support