Wellendichtringe / FKM / CRWA1

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

BS 101.6X126.97X9.53 MM

Teilenummer
BS 101.6X126.97X9.53 MM
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

58.38 €

1 17 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Innendurchmesser(mm) 101.6 Außendurchmesser(mm) 126.97 Temperaturbereich 9.53
Breite(mm) 107 Serie BS Werkstoff FKM
Zolltarifnummer 40169300

Sie befinden sich auf der Seite für Wellendichtringe / FKM / CRWA1, die Teilenummer ist BS 101.6X126.97X9.53 MM.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer BS 101.6X126.97X9.53 MM.

Technischer Support