Wellendichtringe / HM14 R / NBR

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
22306
BO 28.58X34.93X3.18 MM
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Innendurchmesser
(mm)
Außendurchmesser
(mm)
Temperaturbereich Breite
(mm)

9.82 €

1 17 Arbeitstage 57.1566.684.788

3.08 €

1 17 Arbeitstage 28.5834.933.1811.8

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Serie BO Werkstoff NBR Zolltarifnummer 40169300

Technischer Support