Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
100X120X10 HMS5 V
Innendurchmesser(mm) | 100 | Außendurchmesser(mm) | 120 | Temperaturbereich | 10 |
---|---|---|---|---|---|
Breite(mm) | 69.1 | Serie | A | Werkstoff | FKM |
Zolltarifnummer | 40169300 |
Sie befinden sich auf der Seite für Wellendichtringe / HMS5 / FKM, die Teilenummer ist 100X120X10 HMS5 V.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 100X120X10 HMS5 V.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften