Wellendichtringe / HMSA10 / FKM

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

35X55X8 HMSA10 V

Teilenummer
35X55X8 HMSA10 V
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

6.20 €

10 Verfügbar 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Innendurchmesser(mm) 35 Außendurchmesser(mm) 55 Temperaturbereich 8
Breite(mm) 20 Serie AS Werkstoff FKM
Zolltarifnummer 40169300

Sie befinden sich auf der Seite für Wellendichtringe / HMSA10 / FKM, die Teilenummer ist 35X55X8 HMSA10 V.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 35X55X8 HMSA10 V.

Technischer Support