Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Breite (mm) | GTIN/EAN | Serie | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24.07 € | 1 | 17 Arbeitstage | 10 | 7316570828627 | TSN 2… A | ||
27.37 € | 1 | 17 Arbeitstage | 15 | 7316570963267 | TSN 2… A | ||
38.30 € | 1 | 17 Arbeitstage | 18 | 7316570304527 | TSN 2… A | ||
41.58 € | 1 | 12 Arbeitstage | 77 | 7316570689594 | TSN 2… A | ||
56.90 € | 1 | 17 Arbeitstage | 103 | 7316570792096 | TSN 2… A | ||
81.33 € | 1 | 17 Arbeitstage | 240 | 7316570372069 | TSN 2… A | ||
85.67 € | 1 | 17 Arbeitstage | 297.0 | 7316570858297 | TSN 2… A | ||
112.37 € | 1 | 17 Arbeitstage | 390.0 | 7316570540871 | TSN 2… A | ||
122.12 € | 1 | 17 Arbeitstage | 363.0 | 7316570824742 | TSN 2… A | ||
26.22 € | 1 | 17 Arbeitstage | 44 | 7316570935141 | TSN 3… A | ||
28.38 € | 1 | 17 Arbeitstage | 51 | 7316570375855 | TSN 3… A | ||
36.21 € | 1 | 17 Arbeitstage | 70 | 7316571153278 | TSN 3… A | ||
48.42 € | 1 | 17 Arbeitstage | 84 | 7316570190274 | TSN 3… A | ||
77.18 € | 1 | 17 Arbeitstage | 320 | 7316570874389 | TSN 3… A | ||
89.07 € | 1 | 17 Arbeitstage | 370.0 | 7316570880335 | TSN 3… A | ||
21.78 € | 1 | 17 Arbeitstage | 25 | 7316570702200 | TSN 5… A | ||
25.40 € | 1 | 12 Arbeitstage | 40 | 7316570644098 | TSN 5… A | ||
78.73 € | 1 | 17 Arbeitstage | 460.0 | 7316570463613 | TSN 5… A | ||
118.73 € | 1 | 17 Arbeitstage | 557.0 | 7316570522860 | TSN 5… A | ||
22.98 € | 1 | 17 Arbeitstage | 30 | 7316570262049 | TSN 6… A | ||
39.35 € | 1 | 17 Arbeitstage | 142 | 7316570889345 | TSN 6… A | ||
56.50 € | 1 | 17 Arbeitstage | 378.0 | 7316570120141 | TSN 6… A | ||
60.68 € | 1 | 17 Arbeitstage | 407.0 | 7316571003399 | TSN 6… A |
Loading...
Ausführung | −40 bis 100 °C | Werkstoff | Stahlblech/NBR | Zolltarifnummer | 84839020 |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Breite(mm)
GTIN/EAN
Serie
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften