Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | ID d (mm) | Betriebstemperaturbereich (℃) | Innendurchmesser (mm) | Instandhaltung | Breite (mm) | Abdichtung | Breite2 in mm | GTIN/EAN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.98 € | 1 | 17 Arbeitstage | 12.7 | -50~200 | 22.225 | 11.1 | 18 | ohne | 9.525 | 7316576612176 | ||
23.82 € | 1 | 17 Arbeitstage | 15.875 | -50~200 | 26.988 | 13.894 | 32 | ohne | 11.913 | 7316576612183 | ||
26.42 € | 1 | 17 Arbeitstage | 19.1 | -50~200 | 31.7 | 16.6 | 53.0 | ohne | 14.275 | 7316576612190 | ||
32.34 € | 1 | auf Anfrage | 19.1 | -20~80 | 31.7 | 16.6 | 54.0 | 2RS | 14.275 | 7316577080356 | ||
23.69 € | 1 | 17 Arbeitstage | 22.2 | -50~200 | 36.5 | 19.4 | 85 | ohne | 16.662 | 7316576612206 | ||
29.38 € | 1 | 17 Arbeitstage | 25.4 | -50~200 | 41.275 | 22.225 | 120.0 | ohne | 19.05 | 7316576608421 | ||
39.50 € | 1 | 17 Arbeitstage | 31.75 | -50~200 | 50.8 | 27.762 | 216.0 | ohne | 23.8 | 7316576612220 | ||
49.79 € | 1 | 17 Arbeitstage | 31.75 | -20~80 | 50.8 | 27.762 | 230.0 | 2RS | 23.8 | 7316576612237 | ||
48.21 € | 1 | 17 Arbeitstage | 34.925 | -50~200 | 55.563 | 30.15 | 300.0 | ohne | 26.187 | 7316576612244 | ||
55.97 € | 1 | 17 Arbeitstage | 34.925 | -20~80 | 55.563 | 30.15 | 284.0 | 2RS | 26.187 | 7316577311566 | ||
51.60 € | 1 | 17 Arbeitstage | 38.1 | -50~200 | 61.913 | 33.325 | 420.0 | ohne | 28.575 | 7316576612251 | ||
61.45 € | 1 | 17 Arbeitstage | 38.1 | -20~80 | 61.913 | 33.325 | 401.0 | 2RS | 28.575 | 7316576612268 | ||
71.11 € | 1 | 17 Arbeitstage | 44.45 | -50~200 | 71.438 | 38.887 | 629.0 | ohne | 33.325 | 7316576612275 | ||
81.86 € | 1 | 17 Arbeitstage | 44.45 | -20~80 | 71.438 | 38.887 | 640.0 | 2RS | 33.325 | 7316576612282 | ||
108.13 € | 1 | 17 Arbeitstage | 50.8 | -50~200 | 80.963 | 44.45 | 924.0 | ohne | 38.1 | 7316576612299 | ||
120.67 € | 1 | 17 Arbeitstage | 50.8 | -20~80 | 80.963 | 44.45 | 912.0 | 2RS | 38.1 | 7316576612305 | ||
106.61 € | 1 | 17 Arbeitstage | 57.15 | -50~200 | 90.488 | 50.013 | 1300.0 | ohne | 42.85 | 7316576612312 | ||
134.82 € | 1 | 17 Arbeitstage | 57.15 | -20~80 | 90.488 | 50.013 | 1300.0 | 2RS | 42.85 | 7316576612329 | ||
149.95 € | 1 | 17 Arbeitstage | 63.5 | -50~200 | 100.013 | 55.55 | 1710.0 | ohne | 47.625 | 7316576612336 | ||
157.73 € | 1 | 17 Arbeitstage | 63.5 | -20~80 | 100.013 | 55.55 | 1693.0 | 2RS | 47.625 | 7316576612343 | ||
207.12 € | 1 | 17 Arbeitstage | 69.85 | -50~200 | 111.125 | 61.112 | 2400.0 | ohne | 52.375 | 7316576612350 | ||
224.73 € | 1 | 17 Arbeitstage | 69.85 | -20~80 | 111.125 | 61.112 | 2334.0 | 2RS | 52.375 | 7316576612367 | ||
311.70 € | 1 | 17 Arbeitstage | 82.55 | -20~80 | 130.175 | 72.238 | 3800.0 | 2RS | 61.9 | 7316576612404 |
Loading...
Lagerspiel | CN | Serie | GEZ…ES | tribologische Paarung | Stahl/Stahl |
---|---|---|---|---|---|
Zolltarifnummer | 84833080 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
ID d(mm)
Innendurchmesser(mm)
Instandhaltung
Breite(mm)
Abdichtung
Breite2 in mm
GTIN/EAN
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften