Spannhülse, zöllig

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
HA 2311
HA 2315
HA 309
HA 310
HA 311
HA 317
HA 320
HE 206
HE 2309
HE 311 B
HE 317
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Innendurchmesser
(mm)
Außendurchmesser
(mm)
Gewicht
(g)
Innendurchmesser in mm Außendurchmesser in mm Länge in mm GTIN/EAN Gewindegröße Serie

44.32 €

1 17 Arbeitstage 49.21375419.049.21375597316570162790M55x2HA

80.02 €

1 17 Arbeitstage 61.913981270.061.91398737316577114044M75x2HA

37.77 €

1 17 Arbeitstage 36.5165290.036.5165397316577301079M45x1.5HA

40.17 €

1 17 Arbeitstage 42.86370320.042.86370427316577737656M50x1.5HA

41.75 €

1 17 Arbeitstage 49.21375338.049.21375457316577737489M55x2HA

108.92 €

1 17 Arbeitstage 74.6121101121.074.612110637316577009951M85x2HA

144.82 €

1 17 Arbeitstage 87.3131001804.087.313100717316577019233M100x2HA

28.80 €

1 17 Arbeitstage 25.44590.025.445277316577107909M30x1.5H

42.28 €

1 17 Arbeitstage 38.165290.038.165507316570864458M45x1.5HE

38.23 €

1 17 Arbeitstage 50.875294.050.875457316577033321W55x1/19HE

100.18 €

1 17 Arbeitstage 76.21101034.076.2110637316577010094M85x2HE

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Zolltarifnummer 84829900

Technischer Support