Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
20B-3. ECOPLUS
Steigung | 31.75 | Anzahl der Glieder | 3 | Norm | DIN 8187/8188 |
---|---|---|---|---|---|
Konfiguration | inkl. Splint | Serie | falsches Glied | Gewicht(g) | 301.0 |
Werkstoff | Standard | Zolltarifnummer | 73151900 |
Sie befinden sich auf der Seite für Verbindungsglied, mit Splint, Ecoplus, die Teilenummer ist 20B-3. ECOPLUS.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 20B-3. ECOPLUS.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften