Entnahmehülse, mit spezieller Bohrung, AHX

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

AHX 3122/100

Teilenummer
AHX 3122/100
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

340.58 €

1 17 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Innendurchmesser(mm) 100 Außendurchmesser(mm) 110 Gewicht(g) 1180.0
Innendurchmesser in mm 100 Außendurchmesser in mm 110 Länge in mm 68
GTIN/EAN 7316577013446 Gewindegröße M120x2 Serie AHX...
Zolltarifnummer 84829900

Sie befinden sich auf der Seite für Entnahmehülse, mit spezieller Bohrung, AHX, die Teilenummer ist AHX 3122/100.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer AHX 3122/100.

Technischer Support