Verbindungsglied, mit Feder

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
26450
26451
26452
27884
27886
29861
40006127
40007907
40008159
40008160
40008161
40008162
40008169
40008170
40008171
40008173
40008174
40008175
6034
6199
6201
6204
6292
81004259
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Steigung Anzahl der Glieder Werkstoff Oberflächenbehandlung Norm Kettenaufbau Gewicht
(g)
Werkstoff Zolltarifnummer

5.12 €

1 7 Arbeitstage 12.72---Kette, wartungsfrei18.0Standard73151900

5.13 €

1 12 Arbeitstage 15.8752---Kette, wartungsfrei28.0Standard73151900

8.92 €

1 12 Arbeitstage 19.052---Kette, wartungsfrei37.0Standard73151900

6.87 €

1 12 Arbeitstage 12.72---Kette, wartungsfrei18.0Standard73151900

12.25 €

1 12 Arbeitstage 19.052---Kette, wartungsfrei37.0Standard73151900

3.52 €

1 12 Arbeitstage 9.5252---Kette, wartungsfrei7.0Standard73151190

1.43 €

1 12 Arbeitstage 15.875-StahlVernickeltDIN 8187/8188-24.0vernickelt73151900

1.53 €

1 7 Arbeitstage 15.8752--DIN 8187/8188-25.0Standard73151900

4.27 €

1 7 Arbeitstage 9.5251Rostfreier Stahl-DIN 8187/8188-4.0Rostfreier Stahl73151900

11.23 €

1 12 Arbeitstage 9.5252Rostfreier Stahl-DIN 8187/8188-8.0Rostfreier Stahl73151900

3.78 €

1 12 Arbeitstage 12.71Rostfreier Stahl-DIN 8187/8188-9.0Rostfreier Stahl73151900

8.33 €

1 7 Arbeitstage 12.72Rostfreier Stahl-DIN 8187/8188-20.0Rostfreier Stahl73151900

3.80 €

1 7 Arbeitstage 15.8751Rostfreier Stahl-DIN 8187/8188-21.0Rostfreier Stahl73151900

8.37 €

1 7 Arbeitstage 15.8752Rostfreier Stahl-DIN 8187/8188-25.0Rostfreier Stahl73151900

8.00 €

1 7 Arbeitstage 19.051Rostfreier Stahl-DIN 8187/8188-21.0Rostfreier Stahl73151900

16.33 €

1 7 Arbeitstage 19.052Rostfreier Stahl-DIN 8187/8188-38.0Rostfreier Stahl73151900

9.75 €

1 7 Arbeitstage 25.41Rostfreier Stahl-DIN 8187/8188-66.0Rostfreier Stahl73151900

31.58 €

1 12 Arbeitstage 25.42Rostfreier Stahl-DIN 8187/8188-124.0Rostfreier Stahl73151900

7.50 €

1 7 Arbeitstage 25.42--DIN 8187/8188-124.0Standard73151900

2.57 €

1 12 Arbeitstage 12.72--DIN 8187/8188-20.0Standard73151900

3.92 €

1 12 Arbeitstage 19.052--DIN 8187/8188-52.0Standard73151900

3.18 €

1 12 Arbeitstage ----DIN 8187/8188-20.0Standard73151900

12.65 €

1 12 Arbeitstage ----DIN 8187/8188-173.0Standard73151900

1.03 €

1 12 Arbeitstage 12.71--DIN 8187/8188-2200.0Standard73151900

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Konfiguration inkl. Feder Serie falsches Glied

Technischer Support