Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
40005661 |
40005807 |
40007273 |
40007370 |
40007895 |
40008157 |
40008158 |
50028923 |
50030464 |
50033161 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anzahl der Glieder | Gewicht (g) | Werkstoff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
52.47 € | 1 | 12 Arbeitstage | 2 | 5468.0 | Standard | ||
35.45 € | 1 | 12 Arbeitstage | 1 | 3199.0 | Standard | ||
22.47 € | 1 | 7 Arbeitstage | 1 | 2700.0 | Standard | ||
71.88 € | 1 | 12 Arbeitstage | 3 | 8000.0 | Standard | ||
47.03 € | 1 | 7 Arbeitstage | 2 | 5006.0 | Standard | ||
122.28 € | 1 | 12 Arbeitstage | 1 | 2700.0 | Rostfreier Stahl | ||
269.13 € | 1 | 12 Arbeitstage | 2 | 5400.0 | Rostfreier Stahl | ||
130.21 € | 1 | 7 Arbeitstage | 1 | 2710.0 | Standard | ||
182.04 € | 1 | 12 Arbeitstage | 1 | 2758.0 | Standard | ||
286.11 € | 1 | 12 Arbeitstage | 2 | 5389.0 | Standard |
Loading...
Steigung | 25.4 | Norm | DIN 8187/8188 | Zolltarifnummer | 73151190 |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anzahl der Glieder
Gewicht(g)
Werkstoff
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften