Rollenketten / Elite, 81013089 RK 083-1/415 B / ISO / 1/2''x3/16''

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

81013089 RK 083-1/415 B

Teilenummer
81013089 RK 083-1/415 B
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

11.62 €

1 12 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Steigung 12.7 Anzahl der Glieder 1 Norm DIN 8187/8188
Gewicht(g) 1500.0 Werkstoff Standard Zolltarifnummer 73151190

Sie befinden sich auf der Seite für Rollenketten / Elite, 81013089 RK 083-1/415 B / ISO / 1/2''x3/16'', die Teilenummer ist 81013089 RK 083-1/415 B.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 81013089 RK 083-1/415 B.

Technischer Support