Rollenkette, 1 / 2 '' X 5 / 16 ''

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
40005625
40007270
40007881
40007883
40008149
40008216
50000472
50000984
50018739
50018988
50023776
50027439
50027510
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anzahl der Glieder Norm Kettenaufbau Gewicht
(g)
Werkstoff

9.08 €

1 12 Arbeitstage 1DIN 8187/8188-2000.0Standard

9.35 €

1 7 Arbeitstage 1DIN 8187/8188-700.0Standard

17.37 €

1 7 Arbeitstage 2DIN 8187/8188-1350.0Standard

27.38 €

1 7 Arbeitstage 3DIN 8187/8188-5950.0Standard

85.20 €

1 7 Arbeitstage 2DIN 8187/8188-9350.0Rostfreier Stahl

39.37 €

1 12 Arbeitstage 1DIN 8187/8188-700.0Rostfreier Stahl

58.55 €

1 12 Arbeitstage 2DIN 8187/8188-1300.0Standard

34.10 €

1 12 Arbeitstage -DIN 8187/8188-760.0vernickelt

40.88 €

1 12 Arbeitstage --seitliche Bogenkette650.0Standard

22.85 €

1 12 Arbeitstage -DIN 8187/8188-1429.0Standard

72.63 €

1 12 Arbeitstage 1DIN 8187/8188-700.0Standard

116.27 €

1 7 Arbeitstage 2DIN 8187/8188-1400.0Standard

195.05 €

1 12 Arbeitstage 3DIN 8187/8188-2093.0Standard

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Steigung 12.7 Zolltarifnummer 73151190

Technischer Support