Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
40005651 |
40006116 |
40006189 EC10M-A 10FT FEV LOSE K |
40007271 |
40007886 |
40007888 |
40008152 |
40008153 |
50000523 |
50027509 |
50027511 |
50030466 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Steigung | Anzahl der Glieder | Gewicht (g) | Werkstoff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.98 € | 1 | 12 Arbeitstage | 15.575 | 2 | 2093.0 | Standard | ||
19.63 € | 1 | 12 Arbeitstage | 15.875 | - | 1870.0 | vernickelt | ||
10.60 € | 1 | 12 Arbeitstage | 15.875 | 1 | 1750.0 | Standard | ||
10.90 € | 1 | 7 Arbeitstage | 15.875 | 1 | 912.0 | Standard | ||
20.88 € | 1 | 7 Arbeitstage | 15.875 | 2 | 1850.0 | Standard | ||
32.73 € | 1 | 12 Arbeitstage | 15.875 | 3 | 2610.0 | Standard | ||
46.00 € | 1 | 7 Arbeitstage | 15.875 | 1 | 910.0 | Rostfreier Stahl | ||
98.05 € | 1 | 12 Arbeitstage | 15.875 | 2 | 9225.0 | Rostfreier Stahl | ||
96.37 € | 1 | 12 Arbeitstage | 15.875 | 3 | 2992.0 | Standard | ||
131.28 € | 1 | 12 Arbeitstage | 15.875 | 2 | 1792.0 | Standard | ||
250.78 € | 1 | 12 Arbeitstage | 15.875 | 3 | 2660.0 | Standard | ||
181.15 € | 1 | 12 Arbeitstage | 15.875 | 2 | 1810.0 | Standard |
Loading...
Norm | DIN 8187/8188 | Zolltarifnummer | 73151190 |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Steigung
Anzahl der Glieder
Gewicht(g)
Werkstoff
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften