Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | [d] Durchmesser - Wellenbohrung (mm) | Werkstoff - Lagerkugeln | Temperaturbereich | Gehäusematerial | Spannlagermaterial | Serie | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
115.37 € | 1 | auf Anfrage | 20 | Rostfreier Stahl | -30 bis + 120 °C. | Verbundwerkstoff | - | F2B...-DFH | 240 | ||
104.87 € | 1 | 17 Arbeitstage | 20 | Rostfreier Stahl | -30 bis + 120 °C. | Verbundwerkstoff | - | F2B | 240 | ||
74.40 € | 1 | auf Anfrage | 20 | Stahl | -30 bis + 120 °C. | Verbundwerkstoff | Stahl, verzinkt | F2B | 230 | ||
121.71 € | 1 | 17 Arbeitstage | 25 | Rostfreier Stahl | -30 bis + 120 °C. | Verbundwerkstoff | - | F2B...-DFH | 310 | ||
110.65 € | 1 | 17 Arbeitstage | 25 | Rostfreier Stahl | -30 bis + 120 °C. | Verbundwerkstoff | - | F2B | 310 | ||
86.06 € | 1 | 17 Arbeitstage | 25 | Stahl | -30 bis + 120 °C. | Verbundwerkstoff | Stahl, verzinkt | F2B | 300 | ||
148.47 € | 1 | 17 Arbeitstage | 30 | Rostfreier Stahl | -30 bis + 120 °C. | Verbundwerkstoff | - | F2B...-DFH | 430 | ||
134.97 € | 1 | 17 Arbeitstage | 30 | Rostfreier Stahl | -30 bis + 120 °C. | Verbundwerkstoff | - | F2B | 400 | ||
95.82 € | 1 | 17 Arbeitstage | 30 | Stahl | -30 bis + 120 °C. | Verbundwerkstoff | Stahl, verzinkt | F2B | 450 | ||
182.25 € | 1 | 17 Arbeitstage | 35 | Rostfreier Stahl | -30 bis + 120 °C. | Verbundwerkstoff | - | F2B...-DFH | 660 | ||
165.68 € | 1 | 17 Arbeitstage | 35 | Rostfreier Stahl | -30 bis + 120 °C. | Verbundwerkstoff | - | F2B | 660 | ||
127.08 € | 1 | 17 Arbeitstage | 35 | Stahl | -30 bis + 120 °C. | Verbundwerkstoff | Stahl, verzinkt | F2B | 1330 | ||
221.29 € | 1 | 17 Arbeitstage | 40 | Rostfreier Stahl | -30 bis + 120 °C. | Verbundwerkstoff | - | F2B...-DFH | 840 | ||
201.17 € | 1 | 17 Arbeitstage | 40 | Rostfreier Stahl | -30 bis + 120 °C. | Verbundwerkstoff | - | F2B | 840 | ||
152.02 € | 1 | 17 Arbeitstage | 40 | Stahl | -30 bis + 120 °C. | Verbundwerkstoff | Stahl, verzinkt | F2B | 850 | ||
260.38 € | 1 | 17 Arbeitstage | 50 | Rostfreier Stahl | -30 bis + 120 °C. | Verbundwerkstoff | - | F2B...-DFH | 1040 | ||
236.73 € | 1 | 17 Arbeitstage | 50 | Rostfreier Stahl | -30 bis + 120 °C. | Verbundwerkstoff | - | F2B | 1040 | ||
172.63 € | 1 | auf Anfrage | 50 | Stahl | -30 bis + 120 °C. | Verbundwerkstoff | Stahl, verzinkt | F2B | 1200 | ||
132.60 € | 1 | 17 Arbeitstage | 25.4 | Rostfreier Stahl | - | Verbundwerkstoff | - | F2B...-DFH | 290 | ||
120.54 € | 1 | 17 Arbeitstage | 25.4 | Rostfreier Stahl | -30 bis + 120 °C. | Verbundwerkstoff | - | F2B | 290 | ||
194.02 € | 1 | 17 Arbeitstage | 31.75 | Rostfreier Stahl | - | Verbundwerkstoff | - | F2B...-DFH | 690 | ||
176.37 € | 1 | 17 Arbeitstage | 31.75 | Rostfreier Stahl | -30 bis + 120 °C. | Verbundwerkstoff | - | F2B | 690 | ||
242.79 € | 1 | 17 Arbeitstage | 38.1 | Rostfreier Stahl | -30 bis + 120 °C. | Verbundwerkstoff | - | F2B...-DFH | 840 | ||
220.71 € | 1 | 17 Arbeitstage | 38.1 | Rostfreier Stahl | -30 bis + 120 °C. | Verbundwerkstoff | - | F2B | 840 | ||
157.32 € | 1 | 17 Arbeitstage | 20 | Rostfreier Stahl | -30 bis + 120 °C. | rostfreier Stahl | - | F2B | 450 | ||
301.74 € | 1 | 17 Arbeitstage | 40 | Rostfreier Stahl | -30 bis + 120 °C. | rostfreier Stahl | - | F2B | 840 |
Loading...
Spannlager montieren | Gewindestifte | Art der Befestigungslöcher | Loch | Zolltarifnummer | 84832000 |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
[d] Durchmesser - Wellenbohrung(mm)
Werkstoff - Lagerkugeln
Temperaturbereich
Gehäusematerial
Spannlagermaterial
Serie
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften