Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | [d] Durchmesser - Wellenbohrung (mm) | Werkstoff - Lagerkugeln | Oberflächenbehandlung | Gehäusematerial | Spannlagermaterial | Mantel/Oberfläche | GTIN/EAN | Serie | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
122.80 € | 1 | 17 Arbeitstage | 20 | Rostfreier Stahl | Unbehandelt | Verbundwerkstoff | - | - | - | F4B...-DFH | 300 | ||
111.62 € | 1 | 17 Arbeitstage | 20 | Rostfreier Stahl | Unbehandelt | Verbundwerkstoff | - | - | - | F4B | 290 | ||
129.55 € | 1 | 17 Arbeitstage | 25 | Rostfreier Stahl | Unbehandelt | Verbundwerkstoff | - | - | - | F4B...-DFH | 360 | ||
124.18 € | 1 | 17 Arbeitstage | 25 | Rostfreier Stahl | Unbehandelt | Verbundwerkstoff | - | - | - | F4B | 360 | ||
158.02 € | 1 | 17 Arbeitstage | 30 | Rostfreier Stahl | Unbehandelt | Verbundwerkstoff | - | - | 7316577829016 | F4B...-DFH | 526 | ||
143.65 € | 1 | 17 Arbeitstage | 30 | Rostfreier Stahl | Unbehandelt | Verbundwerkstoff | - | - | - | F4B | 480 | ||
101.98 € | 1 | 17 Arbeitstage | 30 | Stahl | - | Verbundwerkstoff | Stahl, verzinkt | verzinkt | - | F4B | 520 | ||
193.98 € | 1 | 17 Arbeitstage | 35 | Rostfreier Stahl | Unbehandelt | Verbundwerkstoff | - | - | - | F4B...-DFH | 730 | ||
176.35 € | 1 | 17 Arbeitstage | 35 | Rostfreier Stahl | Unbehandelt | Verbundwerkstoff | - | - | - | F4B | 730 | ||
127.08 € | 1 | 17 Arbeitstage | 35 | Stahl | - | Verbundwerkstoff | Stahl, verzinkt | verzinkt | - | F4B | 730 | ||
235.52 € | 1 | 17 Arbeitstage | 40 | Rostfreier Stahl | Unbehandelt | Verbundwerkstoff | - | - | - | F4B...-DFH | 940 | ||
214.12 € | 1 | 17 Arbeitstage | 40 | Rostfreier Stahl | Unbehandelt | Verbundwerkstoff | - | - | - | F4B | 940 | ||
167.67 € | 1 | 17 Arbeitstage | 40 | Stahl | - | Verbundwerkstoff | Stahl, verzinkt | verzinkt | - | F4B | 950 | ||
277.13 € | 1 | 17 Arbeitstage | 50 | Rostfreier Stahl | Unbehandelt | Verbundwerkstoff | - | - | - | F4B...-DFH | 1200 | ||
251.95 € | 1 | 17 Arbeitstage | 50 | Rostfreier Stahl | Unbehandelt | Verbundwerkstoff | - | - | - | F4B | 1200 | ||
172.63 € | 1 | 17 Arbeitstage | 50 | Stahl | - | Verbundwerkstoff | Stahl, verzinkt | verzinkt | - | F4B | 1250 | ||
132.60 € | 1 | 17 Arbeitstage | 25.4 | Rostfreier Stahl | Unbehandelt | Verbundwerkstoff | - | - | - | F4B...-DFH | 330 | ||
120.54 € | 1 | 17 Arbeitstage | 25.4 | Rostfreier Stahl | Unbehandelt | Verbundwerkstoff | - | - | - | F4B | 330 | ||
194.02 € | 1 | 17 Arbeitstage | 31.75 | Rostfreier Stahl | Unbehandelt | Verbundwerkstoff | - | - | - | F4B...-DFH | 780 | ||
176.37 € | 1 | 17 Arbeitstage | 31.75 | Rostfreier Stahl | Unbehandelt | Verbundwerkstoff | - | - | - | F4B | 780 | ||
242.79 € | 1 | 17 Arbeitstage | 38.1 | Rostfreier Stahl | Unbehandelt | Verbundwerkstoff | - | - | - | F4B...-DFH | 940 | ||
220.70 € | 1 | 17 Arbeitstage | 38.1 | Rostfreier Stahl | Unbehandelt | Verbundwerkstoff | - | - | - | F4B | 940 | ||
157.32 € | 1 | 17 Arbeitstage | 20 | Rostfreier Stahl | Unbehandelt | rostfreier Stahl | - | - | - | F4B | 660 | ||
183.08 € | 1 | 17 Arbeitstage | 25 | Rostfreier Stahl | Unbehandelt | rostfreier Stahl | - | - | - | F4B | 990 | ||
274.13 € | 1 | 17 Arbeitstage | 35 | Rostfreier Stahl | Unbehandelt | rostfreier Stahl | - | - | - | F4B | 1750 | ||
332.83 € | 1 | 17 Arbeitstage | 40 | Rostfreier Stahl | Unbehandelt | rostfreier Stahl | - | - | - | F4B | 940 |
Loading...
Temperaturbereich | -30 bis + 120 °C. | Spannlager montieren | Gewindestifte | Art der Befestigungslöcher | Loch |
---|---|---|---|---|---|
Zolltarifnummer | 84832000 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
[d] Durchmesser - Wellenbohrung(mm)
Werkstoff - Lagerkugeln
Oberflächenbehandlung
Gehäusematerial
Spannlagermaterial
Mantel/Oberfläche
GTIN/EAN
Serie
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften