Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
VK 25X7 MM
Technisches Material | NBR | Durchmesser D.(mm) | 25 | Breite(mm) | 7 |
---|---|---|---|---|---|
Gewicht(g) | 5.5 | Serie | VK | Zolltarifnummer | 40169991 |
Sie befinden sich auf der Seite für Verschlusskappe, NBR, die Teilenummer ist VK 25X7 MM.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer VK 25X7 MM.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften