Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
FYTF 507 |
FYTF 508 |
FYTJ 504 |
FYTJ 505 |
FYTJ 507 |
FYTJ 508 |
FYTJ 509 |
FYTJ 510 |
FYTWK 504 NY |
FYTWK 505 Y |
FYTWK 506 Y |
FYTWK 507 Y |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gehäusematerial | GTIN/EAN | Serie | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.88 € | 1 | 17 Arbeitstage | graues Gusseisen | 7316570186864 | FYTF… | 525 | ||
34.37 € | 1 | 17 Arbeitstage | graues Gusseisen | 7316571179469 | FYTF… | 755 | ||
14.22 € | 1 | 17 Arbeitstage | graues Gusseisen | 7316570450569 | FYTJ… | 290 | ||
17.63 € | 1 | 17 Arbeitstage | graues Gusseisen | 7316571137810 | FYTJ… | 434 | ||
22.85 € | 1 | 17 Arbeitstage | graues Gusseisen | 7316570151817 | FYTJ… | 830 | ||
24.80 € | 1 | 17 Arbeitstage | graues Gusseisen | 7316570864571 | FYTJ… | 980 | ||
26.30 € | 1 | 17 Arbeitstage | graues Gusseisen | 7316570971064 | FYTJ… | 1242 | ||
35.30 € | 1 | 17 Arbeitstage | graues Gusseisen | 7316570711363 | FYTJ… | 1383 | ||
35.68 € | 1 | 17 Arbeitstage | Verbundwerkstoff | 7316575162078 | FYTWK…NY | 84 | ||
19.72 € | 1 | 17 Arbeitstage | Verbundwerkstoff | 7316574924097 | FYTWK…Y | 143 | ||
21.25 € | 1 | 17 Arbeitstage | Verbundwerkstoff | 7316574899739 | FYTWK…Y | 143 | ||
21.35 € | 1 | 17 Arbeitstage | Verbundwerkstoff | 7316574915781 | FYTWK…Y | 160 |
Loading...
Temperaturbereich | -30 bis + 120 °C. | Art der Befestigungslöcher | Loch | Zolltarifnummer | 84833032 |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gehäusematerial
GTIN/EAN
Serie
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften