Flanschlagergehäuse, quadratisch

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
FYJ 504
FYJ 505
FYJ 506
FYJ 507
FYJ 509
FYJ 510
FYJ 512
FYJ 513
FYJ 515
FYJ 518
FYJ 520
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
GTIN/EAN Gewicht
(g)

12.35 €

1 17 Arbeitstage 7316570980868387

14.37 €

1 17 Arbeitstage 7316570186000535

17.02 €

1 17 Arbeitstage 7316570832518762

18.65 €

1 17 Arbeitstage 7316571146102887

29.57 €

1 17 Arbeitstage 73165704365011500

36.33 €

1 17 Arbeitstage 73165700768131800

57.07 €

1 17 Arbeitstage 73165704441312759

79.58 €

1 17 Arbeitstage 73165709475713840

125.20 €

1 17 Arbeitstage 73165710802604160

156.53 €

1 17 Arbeitstage 73165706369496700

186.70 €

1 17 Arbeitstage 73165711701698545

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Temperaturbereich -30 bis + 120 °C. Art der Befestigungslöcher Loch Gehäusematerial graues Gusseisen
Serie FYJ… Zolltarifnummer 84833032

Technischer Support