Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
729124 DU
Volumen des Ölbehälters in cm³ | 250 cm³ | Art | Handpumpe | Hubraum in cm³ | 0,5 cm³ |
---|---|---|---|---|---|
GTIN/EAN | 7316575834036 | Gewindegröße | G1/4 | Serie | 729124 |
Gewicht(g) | 11355.0 | Zolltarifnummer | 84135061 | maximaler Betriebsdruck (MPa) | 100 MPa |
Sie befinden sich auf der Seite für Handpumpe, mit Druckanzeige, die Teilenummer ist 729124 DU.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 729124 DU.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften